Caçamba para Serviços Extremos de 2.550 mm (100 pol)

Esforço Extremo Caçamba para Serviços Extremos de 2.550 mm (100 pol): 588-1490

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
100 pol
2.550 mm
Capacidade
7,85 yd³
6 m³
Weight
18.303 lb
8.302 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Extremos de 2.550 mm (100 pol): 588-1490

Largura 100 pol 2.550 mm
Capacidade 7,85 yd³ 6 m³
Weight 18.303 lb 8.302 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Tipo de Borda Lâmina Lâmina

Veja como Caçamba para Serviços Extremos de 2.550 mm (100 pol): 588-1490 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Extremos

Caçamba para Serviços Extremos

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Extremos de 2.550 mm (100 pol): 588-1490

Exibir Mais Ofertas