Caçamba para Serviços Extremos de 1.550 mm (61 pol): 525-4053

Esforço Extremo Caçamba para Serviços Extremos de 1.550 mm (61 pol): 525-4053

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
61 pol
1550 mm
Capacidade
2.59 yd³
2 m³
Weight
888 lb
403 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Extremos de 1.550 mm (61 pol): 525-4053

Largura 61 pol 1550 mm
Capacidade 2.59 yd³ 2 m³
Weight 888 lb 403 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo de Borda Lâmina Lâmina

Veja como Caçamba para Serviços Extremos de 1.550 mm (61 pol): 525-4053 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Utilitários

Caçamba para Serviços Utilitários

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Extremos de 1.550 mm (61 pol): 525-4053

Exibir Mais Ofertas