Caçamba para Serviços Intensos de 750 mm (30 pol.): 552-8141

Serviço Pesado Caçamba para Serviços Intensos de 750 mm (30 pol.): 552-8141

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
30 pol
750 mm
Capacidade
0.54 yd³
0.41 m³
Weight
893 lb
405 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Intensos de 750 mm (30 pol.): 552-8141

Largura 30 pol 750 mm
Capacidade 0.54 yd³ 0.41 m³
Weight 893 lb 405 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Serviços Intensos de 750 mm (30 pol.): 552-8141 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de Serviço Intenso

374F carregando um caminhão articulado com uma Caçamba para Serviços Intensos

390F carregando rocha com uma Caçamba para Serviços Intensos em um caminhão

Escavadeira grande 336 carregando rocha em um caminhão com uma Caçamba para Serviços Intensos

Caçamba de Serviço Intenso
374F carregando um caminhão articulado com uma Caçamba para Serviços Intensos
390F carregando rocha com uma Caçamba para Serviços Intensos em um caminhão
Escavadeira grande 336 carregando rocha em um caminhão com uma Caçamba para Serviços Intensos

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Intensos de 750 mm (30 pol.): 552-8141

Exibir Mais Ofertas