914 mm (36 pol), Pinado

Caçambas Reforçadas - Miniescavadeira 914 mm (36 pol), Pinado

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
36 pol
914 mm
Capacidade
15.9 pé³
450 l
Peso
663.6 lb
301 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

As Caçambas Reforçadas Cat® são adequadas para solos semi-rochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros. Ideal para valetamento em geral, escavação de fundações, aterramento e escavação geral em construções, paisagismo e aplicações gerais.
Cat

Projeto da Caçamba

O projeto de envelope traseiro moldado melhora a capacidade de carga e a produção da caçamba.
Cat

Enchimento Superior da Caçamba

O excelente ângulo de envelopamento e a ausência de cantos pontiagudos promovem um enchimento superior da caçamba e redução da compactação de materiais.
Cat

Formato da Caçamba

O formato aprimorado da caçamba permite que o material escoe com mais facilidade. As paredes laterais em formato cônico da caçamba permitem o despejo fácil de materiais pegajosos.

Especificações de Produto para 914 mm (36 pol), Pinado

Largura 36 pol 914 mm
Capacidade 15.9 pé³ 450 l
Peso 663.6 lb 301 kg
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Raio da Ponta 43.6 pol 1108 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 914 mm (36 pol), Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  914 mm (36 pol), Pinado

Exibir Mais Ofertas