508 mm (20 pol)

Caçambas Reforçadas - Miniescavadeira 508 mm (20 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
20 pol
508 mm
Capacidade
3.6 pé³
101.9 l
Weight
213.4 lb
96.8 kg

Visão Geral

As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

As Caçambas Reforçadas Cat® são adequadas para solos semi-rochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros. Ideal para valetamento em geral, escavação de fundações, aterramento e escavação geral em construções, paisagismo e aplicações gerais.
Cat

Projeto da Caçamba

O projeto de envelope traseiro moldado melhora a capacidade de carga e a produção da caçamba.
Cat

Enchimento Superior da Caçamba

O excelente ângulo de envelopamento e a ausência de cantos pontiagudos promovem um enchimento superior da caçamba e redução da compactação de materiais.
Cat

Formato da Caçamba

O formato aprimorado da caçamba permite que o material escoe com mais facilidade. As paredes laterais em formato cônico da caçamba permitem o despejo fácil de materiais pegajosos.

Especificações de Produto para 508 mm (20 pol)

Largura 20 pol 508 mm
Capacidade 3.6 pé³ 101.9 l
Weight 213.4 lb 96.8 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 30.9 pol 786 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 508 mm (20 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita