Caçamba para Serviços Intensos de 1050 mm (42 pol.): 552-8143

Serviço Pesado Caçamba para Serviços Intensos de 1050 mm (42 pol.): 552-8143

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
42 pol
1050 mm
Capacidade
0.85 yd³
0.65 m³
Weight
1113 lb
505 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Alto Desempenho

Alto Desempenho

  • A produtividade é máxima quando você associa sua máquina Cat com uma caçamba Cat, que projetamos para otimizar a força de desagregação e a potência da máquina.
  • O perfil de revestimento de raio duplo melhora o fluxo do material na caçamba. A folga maior do braço de apoio garante que o fundo da caçamba não seja arrastado, reduzindo os custos de manutenção.
  • O consumo de combustível atinge o nível máximo durante a escavação. As caçambas Cat foram desenvolvidas para cortar materiais rapidamente e aprimorar a eficiência operacional total da máquina.
  • Carregue mais material em menos tempo. A forma e as barras laterais da caçamba mantêm a maior parte do material na caçamba em todas as cargas.
Confiabilidade e Durabilidade

Confiabilidade e Durabilidade

  • Conte com a integridade estrutural da caçamba a longo prazo. A chapa de articulação integrada ajuda a distribuir a força melhor do que uma chapa de articulação soldada
  • As caçambas Cat são fabricadas com aço resistente à abrasão de alta resistência, especialmente em áreas que se desgastam muito
  • Proteja as áreas de grande desgaste da caçamba que têm contato com a maioria dos materiais com as Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) Cat
  • Obtenha maior produção em aplicações complexas, penetração mais fácil em pilhas e tempos de ciclo mais rápidos com a GET Cat® Advansys
  • Instale e remova pontas com mais rapidez do que nunca com o sistema GET sem martelo Advansys
  • Garanta o encaixe seguro de pontas e adaptadores, usando somente ferramentas manuais básicas, com a retenção CapSure
  • Diminua os custos de manutenção selecionando as GET certas para sua combinação de caçamba e aplicação. As pontas de caçamba estão disponíveis em diversas opções para atender suas necessidades de aplicação específicas.
Versatilidade e Praticidade com Acopladores

Versatilidade e Praticidade com Acopladores

  • Gerenciar várias caçambas e outros acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os acopladores permitem que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem e troquem acessórios em segundos sem sair da segurança da cabine.
  • As caçambas que podem ser acopladas diretamente à máquina também são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido "Pin Grabber" Cat®, exceto as caçambas de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" da série Performance. As caçambas de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" da série Performance têm um pino rebaixado que otimiza a força de desagregação, resultando em tempos de ciclo mais rápidos para a caçamba ao ser usada com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber".
  • O Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" também permite que o operador limpe a caçamba na posição de ré e os cantos quadrados com facilidade.
  • Verifique se os acessórios estão presos com pistas audíveis e visíveis da trava secundária do acoplador, sempre na linha de visão do operador.
  • Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são compatíveis com as escavadeiras com esteira 311-352 e todas as escavadeiras com rodas. Acopladores com largura para valetamento também estão disponíveis.
  • Os acessórios compatíveis com o sistema Acoplador Dedicado CW usam articulações fixas de acoplador rápido. Os Acopladores Dedicados CW possuem um sistema de travamento em estilo de cunha para manter os acessórios presos.
  • Os Acopladores Dedicados CW estão disponíveis para todas as escavadeiras com esteira e com rodas.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

  • Nunca mais desperdice tempo procurando suas caçambas. O rastreamento de ativos Cat está disponível em algumas caçambas.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. As caçambas com rastreamento de ativos podem ser visualizadas no VisionLink® e no equipamento com assinatura Product Link.
  • Mantenha seus ativos protegidos. As caçambas com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
Cat

Serviço Intenso - Solução para Escavação Dinâmica

  • Mantenha a produção consistente em aplicações agressivas com as Caçambas para Serviços Difíceis. Com 600 a 2500 mm (24 a 98 pol) de largura, onde a vida útil da ponta varia de 200 a 400 horas.
  • As principais aplicações das Caçambas para Serviços Difíceis incluem areia com alto teor de sílica, basalto e granito dinamitado.
  • As chapas de desgaste no fundo das caçambas para Serviços Difíceis são de 17% a 38% mais espessas do que nas caçambas para Serviços Pesados.
  • Equilibre potência e eficiência com as caçambas de alto desempenho para Serviços Difíceis. As caçambas elétricas são melhores em aplicações abrasivas em que a força de desagregação e os tempos de ciclo são fundamentais.
  • Escave com mais profundidade em materiais tipo rocha com uma borda de lâmina. A borda de lâmina ajuda a ir mais fundo nos materiais em bloco e os orienta até a caçamba.
  • Você pode acoplar as caçambas para Serviços Difíceis diretamente à máquina ou usá-las com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" ou Acoplador Dedicado CW.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Intensos de 1050 mm (42 pol.): 552-8143

Largura 42 pol 1050 mm
Capacidade 0.85 yd³ 0.65 m³
Weight 1113 lb 505 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 5 5
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Serviços Intensos de 1050 mm (42 pol.): 552-8143 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de Serviço Intenso

374F carregando um caminhão articulado com uma Caçamba para Serviços Difíceis

390F carregando rocha com uma Caçamba para Serviços Difíceis em um caminhão

Escavadeira grande 336 carregando rocha em um caminhão com uma Caçamba para Serviços Difíceis

Caçamba de Serviço Intenso
374F carregando um caminhão articulado com uma Caçamba para Serviços Difíceis
390F carregando rocha com uma Caçamba para Serviços Difíceis em um caminhão
Escavadeira grande 336 carregando rocha em um caminhão com uma Caçamba para Serviços Difíceis

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Intensos de 1050 mm (42 pol.): 552-8143

Exibir Mais Ofertas