457 mm (18 pol)

457 mm (18 pol) Caçambas Reforçadas - Miniescavadeira

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
18 pol
457 mm
Capacidade
3.1 pé³
87.8 l
Weight
194.4 lb
88.19 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

As Caçambas Reforçadas Cat® são adequadas para solos semi-rochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros. Ideal para valetamento em geral, escavação de fundações, aterramento e escavação geral em construções, paisagismo e aplicações gerais.
Cat

Projeto da Caçamba

O projeto de envelope traseiro moldado melhora a capacidade de carga e a produção da caçamba.
Cat

Enchimento Superior da Caçamba

O excelente ângulo de envelopamento e a ausência de cantos pontiagudos promovem um enchimento superior da caçamba e redução da compactação de materiais.
Cat

Formato da Caçamba

O formato aprimorado da caçamba permite que o material escoe com mais facilidade. As paredes laterais em formato cônico da caçamba permitem o despejo fácil de materiais pegajosos.

Especificações de Produto para 457 mm (18 pol)

Largura 18 pol 457 mm
Capacidade 3.1 pé³ 87.8 l
Weight 194.4 lb 88.19 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 30.9 pol 786 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 457 mm (18 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita