Caçamba Basculante para Limpeza de Valas de 829 mm (72 pol): 277-4044

Inclinação para Limpeza de Valas Caçamba Basculante para Limpeza de Valas de 829 mm (72 pol): 277-4044

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
94 pol
2400 mm
Capacidade
1.6 yd³
1.23 m³
Weight
3514 lb
1594 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Alto Desempenho

Alto Desempenho

  • A produtividade é máxima quando você associa sua máquina Cat com uma caçamba Cat, que projetamos para otimizar a força de desagregação e a potência da máquina.
  • O perfil de revestimento de raio duplo melhora o fluxo do material na caçamba. A folga maior do braço de apoio garante que o fundo da caçamba não seja arrastado, reduzindo os custos de manutenção.
  • O consumo de combustível atinge o nível máximo durante a escavação. As caçambas Cat foram desenvolvidas para cortar materiais rapidamente e aprimorar a eficiência operacional total da máquina.
  • Carregue mais material em menos tempo. A forma e as barras laterais da caçamba mantêm a maior parte do material na caçamba em todas as cargas.
Confiabilidade e Durabilidade

Confiabilidade e Durabilidade

  • Conte com a integridade estrutural da caçamba a longo prazo. A chapa de articulação integrada ajuda a distribuir a força melhor do que uma chapa de articulação soldada.
  • As caçambas Cat são fabricadas com aço resistente à abrasão de alta resistência, especialmente em componentes que se desgastam muito.
  • Proteja as áreas de maior desgaste e mais importantes da caçamba com as Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) Cat®. Os protetores da barra lateral e os cortadores laterais ajudam a preservar as peças da caçamba que mais têm contato e passam pelos materiais.
  • Diminua os custos de manutenção selecionando as GET certas para sua combinação de caçamba e aplicação.
  • As pontas de caçamba estão disponíveis em diversas opções para atender a aplicações específicas. Não importa se você precisa deixar o piso limpo e nivelado ou cavar materiais duros e abrasivos, sempre haverá uma solução de ponta.
Versatilidade e Praticidade com Acopladores

Versatilidade e Praticidade com Acopladores

  • Gerenciar várias caçambas e outros acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os acopladores permitem que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem e troquem acessórios em segundos sem sair da segurança da cabine.
  • As caçambas que podem ser acopladas diretamente à máquina também são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido "Pin Grabber" Cat®, exceto as caçambas de alto desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber". As caçambas de alto desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" têm um pino rebaixado que otimiza a força de desagregação, resultando em tempos de ciclo mais rápidos para a caçamba ao ser usada com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber".
  • O Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" também permite que o operador limpe a caçamba na posição ré e os cantos quadrados com facilidade.
  • Verifique se os acessórios estão presos com pistas audíveis e visíveis da trava secundária do acoplador, sempre na linha de visão do operador.
  • Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são compatíveis com as escavadeiras com esteira 311-352 e todas as escavadeiras com rodas. Acopladores com largura para valetamento também estão disponíveis.
  • Os acessórios compatíveis com o sistema Acoplador Dedicado CW usam articulações fixas de acoplador rápido. Os Acopladores Dedicados CW possuem um sistema de travamento em estilo de cunha para manter os acessórios presos.
  • Os Acopladores Dedicados CW estão disponíveis para todas as escavadeiras com esteira e com rodas.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

  • Nunca mais desperdice tempo procurando suas caçambas. O rastreamento de ativos Cat está disponível em algumas caçambas.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. As caçambas com rastreamento de ativos podem ser visualizadas no VisionLink® e no equipamento com assinatura Product Link.
  • Mantenha seus ativos protegidos. As caçambas com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
Caçambas Basculantes para Limpeza de Valas - Trabalho em Valas em Qualquer Ângulo

Caçambas Basculantes para Limpeza de Valas - Trabalho em Valas em Qualquer Ângulo

  • Uma situação de nivelamento complexa ou precisa não é problema para as Caçambas Basculantes para Limpeza de Valas, que têm 90° de inclinação hidráulica, 45° para a esquerda e 45° para a direita graças a dois cilindros de ação dupla. As Caçambas Basculantes para Limpeza de Valas variam de 1.200 a 2.400 mm (48 a 94 pol) e são compatíveis com as escavadeiras de 11 a 35 toneladas (11.000 a 35.000 kg).
  • Prolongue a vida útil da borda de base da caçamba com uma borda cortante aparafusada (BOCE, Bolt-On Cutting Edge). A BOCE protege a borda de base da caçamba, pode ser substituída quando estiver desgastada e ajuda a obter um acabamento suave ao nivelar ou aterrar.
  • As mangueiras hidráulicas são passadas pelo conjunto da caçamba e protegidas por ele, impedindo a interferência com materiais e diminuindo as chances de esmagamento ou vazamento de uma mangueira.
  • O pino central gira em rolamentos de aço temperado lubrificados, minimizando o desgaste ao longo do tempo e mantendo o controle de precisão da caçamba consistente a longo prazo.
  • As Caçambas Basculantes para Limpeza de Valas são compatíveis com o Controle de Nivelamento Cat® e têm suportes que permitem a conexão direta à máquina ou o uso com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" ou Acoplador Dedicado CW.
Caçambas Basculantes para Limpeza de Valas - Trabalho em Valas em Qualquer Ângulo

Caçambas Basculantes para Limpeza de Valas - Trabalho em Valas em Qualquer Ângulo

  • Uma situação de nivelamento complexa ou precisa não é problema para as Caçambas Basculantes para Limpeza de Valas, que têm 90° de inclinação hidráulica, 45° para a esquerda e 45° para a direita graças a dois cilindros de ação dupla. As Caçambas Basculantes para Limpeza de Valas variam de 1.200 a 2.400 mm (48 a 94 pol) e são compatíveis com as escavadeiras de 11 a 35 toneladas (11.000 a 35.000 kg).
  • Prolongue a vida útil da borda de base da caçamba com uma borda cortante aparafusada (BOCE, Bolt-On Cutting Edge). A BOCE protege a borda de base da caçamba, pode ser substituída quando estiver desgastada e ajuda a obter um acabamento suave ao nivelar ou aterrar.
  • As mangueiras hidráulicas são passadas pelo conjunto da caçamba e protegidas por ele, impedindo a interferência com materiais e diminuindo as chances de esmagamento ou vazamento de uma mangueira.
  • O pino central gira em rolamentos de aço temperado lubrificados, minimizando o desgaste ao longo do tempo e mantendo o controle de precisão da caçamba consistente a longo prazo.
  • As Caçambas Basculantes para Limpeza de Valas são compatíveis com o Controle de Nivelamento Cat® e têm suportes que permitem a conexão direta à máquina ou o uso com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" ou Acoplador Dedicado CW.

Especificações de Produto para Caçamba Basculante para Limpeza de Valas de 829 mm (72 pol): 277-4044

Largura 94 pol 2400 mm
Capacidade 1.6 yd³ 1.23 m³
Weight 3514 lb 1594 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba Basculante para Limpeza de Valas de 829 mm (72 pol): 277-4044 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba Basculante para Limpeza de Valas

Caçamba Basculante para Limpeza de Valas