Caçamba para Serviços Difíceis de 2.150 mm (85 pol): 519-5405

Serviço Pesado Caçamba para Serviços Difíceis de 2.150 mm (85 pol): 519-5405

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
85 pol
2.150 mm
Capacidade
6,02 yd³
4,6 m³
Weight
10.900 lb
4.944 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Alto Desempenho

Alto Desempenho

  • A produtividade é máxima quando você associa sua máquina Cat com uma caçamba Cat, que projetamos para otimizar a força de desagregação e a potência da máquina.
  • O perfil de revestimento de raio duplo melhora o fluxo do material na caçamba. A folga maior do braço de apoio garante que o fundo da caçamba não seja arrastado, reduzindo os custos de manutenção.
  • O consumo de combustível atinge o nível máximo durante a escavação. As caçambas Cat foram desenvolvidas para cortar materiais rapidamente e aprimorar a eficiência operacional total da máquina.
  • Carregue mais material em menos tempo. A forma e as barras laterais da caçamba mantêm a maior parte do material na caçamba em todas as cargas.
Confiabilidade e Durabilidade

Confiabilidade e Durabilidade

  • Conte com a integridade estrutural da caçamba a longo prazo. A chapa de articulação integrada ajuda a distribuir a força melhor do que uma chapa de articulação soldada
  • As caçambas Cat são fabricadas com aço resistente à abrasão de alta resistência, especialmente em áreas que se desgastam muito
  • Proteja as áreas de grande desgaste da caçamba que têm contato com a maioria dos materiais com as Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) Cat
  • Obtenha maior produção em aplicações complexas, penetração mais fácil em pilhas e tempos de ciclo mais rápidos com a GET Cat® Advansys
  • Instale e remova pontas com mais rapidez do que nunca com o sistema GET sem martelo Advansys
  • Garanta o encaixe seguro de pontas e adaptadores, usando somente ferramentas manuais básicas, com a retenção CapSure
  • Diminua os custos de manutenção selecionando as GET certas para sua combinação de caçamba e aplicação. As pontas de caçamba estão disponíveis em diversas opções para atender suas necessidades de aplicação específicas.
Versatilidade e Praticidade com Acopladores

Versatilidade e Praticidade com Acopladores

  • Gerenciar várias caçambas e outros acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os acopladores permitem que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem e troquem acessórios em segundos sem sair da segurança da cabine.
  • As caçambas que podem ser acopladas diretamente à máquina também são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido "Pin Grabber" Cat®, exceto as caçambas de Alto Desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber". As caçambas de desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" têm um pino rebaixado que otimiza a força de desagregação, resultando em tempos de ciclo mais rápidos para a caçamba ao ser usada com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber".
  • O Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" também permite que o operador limpe a caçamba na posição de ré e os cantos quadrados com facilidade.
  • Verifique se os acessórios estão presos com pistas audíveis e visíveis da trava secundária do acoplador, sempre na linha de visão do operador.
  • Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são compatíveis com as escavadeiras com esteira 311-352 e todas as escavadeiras com rodas. Acopladores com largura de valetamento também estão disponíveis.
  • Os acessórios compatíveis com o sistema Acoplador Dedicado CW usam articulações fixas de acoplador rápido. Os Acopladores Dedicados CW possuem um sistema de travamento em estilo de cunha para manter os acessórios presos.
  • Os Acopladores Dedicados CW estão disponíveis para todas as escavadeiras com esteira e com rodas.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

  • Nunca mais desperdice tempo procurando suas caçambas. O rastreamento de ativos Cat está disponível em algumas caçambas.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. As caçambas com rastreamento de ativos podem ser visualizadas no VisionLink® e no equipamento com assinatura Product Link.
  • Mantenha seus ativos protegidos. As caçambas com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
Serviço Intenso - Solução para Escavação Dinâmica

Serviço Intenso - Solução para Escavação Dinâmica

  • Mantenha a produção consistente em aplicações agressivas com as Caçambas para Serviços Intensos. Com 600 a 2500 mm (24 a 98 pol.) de largura, onde a vida útil da ponta varia de 200 a 400 horas.
  • As principais aplicações das Caçambas para Serviços Intensos incluem areia com alto teor de sílica, basalto e granito dinamitado.
  • As chapas de desgaste no fundo das caçambas para Serviços Difíceis são de 17% a 38% mais espessas do que nas caçambas para Serviços Pesados.
  • Equilibre potência e eficiência com as caçambas de alto desempenho para Serviços Difíceis. As caçambas elétricas são melhores em aplicações abrasivas em que a força de desagregação e os tempos de ciclo são fundamentais.
  • Escave com mais profundidade em materiais tipo rocha com uma borda de lâmina. A borda de lâmina ajuda a ir mais fundo nos materiais em bloco e os orienta até a caçamba.
  • Você pode acoplar as caçambas para Serviços Difíceis diretamente à máquina ou usá-las com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" ou Acoplador Dedicado CW.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Difíceis de 2.150 mm (85 pol): 519-5405

Largura 85 pol 2.150 mm
Capacidade 6,02 yd³ 4,6 m³
Weight 10.900 lb 4.944 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Tipo de Borda Lâmina Lâmina

Veja como Caçamba para Serviços Difíceis de 2.150 mm (85 pol): 519-5405 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de Serviço Intenso

Fotos

Fotos

Fotos

Caçamba de Serviço Intenso
Fotos
Fotos
Fotos