Caçamba para Serviços Gerais de 900 mm (36 pol.): 552-8268

Uso Geral Caçamba para Serviços Gerais de 900 mm (36 pol.): 552-8268

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
36 pol
900 mm
Capacidade
1.43 yd³
1.09 m³
Weight
1980 lb
898 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Gerais de 900 mm (36 pol.): 552-8268

Largura 36 pol 900 mm
Capacidade 1.43 yd³ 1.09 m³
Weight 1980 lb 898 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 5 5
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Serviços Gerais de 900 mm (36 pol.): 552-8268 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Gerais

336F com Caçamba para Serviços Gerais

Escavadeira 336F carregando um Caminhão Articulado 730C com Caçamba para Serviços Gerais

311F RR escavando em aplicação de valetamento com uma Caçamba para Serviços Gerais

Escavadeira Média 320 usando uma Caçamba para Serviços Gerais para carregar um caminhão

M317F escavando com uma Caçamba para Serviços Gerais

Caçamba para Serviços Gerais
336F com Caçamba para Serviços Gerais
Escavadeira 336F carregando um Caminhão Articulado 730C com Caçamba para Serviços Gerais
311F RR escavando em aplicação de valetamento com uma Caçamba para Serviços Gerais
Escavadeira Média 320 usando uma Caçamba para Serviços Gerais para carregar um caminhão
M317F escavando com uma Caçamba para Serviços Gerais

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Gerais de 900 mm (36 pol.): 552-8268

Exibir Mais Ofertas