Caçamba para Serviços Gerais de 2.600 mm (102 pol): 528-8163

Uso Geral Caçamba para Serviços Gerais de 2.600 mm (102 pol): 528-8163

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
36 pol
900 mm
Capacidade
8.5 yd³
6.5 m³
Weight
13195 lb
5985 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa. Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat para obter os acessórios específicos disponíveis em sua região.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Gerais de 2.600 mm (102 pol): 528-8163

Largura 36 pol 900 mm
Capacidade 8.5 yd³ 6.5 m³
Weight 13195 lb 5985 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 7 7
Tamanho do Adaptador J250 J250
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Serviços Gerais de 2.600 mm (102 pol): 528-8163 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Gerais

Caçamba para Serviços Gerais

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Gerais de 2.600 mm (102 pol): 528-8163

Exibir Mais Ofertas