Caçamba para Serviços Difíceis de 1750 mm (69 pol): 519-5296

Serviço Pesado Caçamba para Serviços Difíceis de 1750 mm (69 pol): 519-5296

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
69 pol
1750 mm
Capacidade
5.1 yd³
3.9 m³
Weight
8856 lb
4017 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Difíceis de 1750 mm (69 pol): 519-5296

Largura 69 pol 1750 mm
Capacidade 5.1 yd³ 3.9 m³
Weight 8856 lb 4017 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 150 Cat Advansys 150
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Serviços Difíceis de 1750 mm (69 pol): 519-5296 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de Serviço Intenso

Fotos

Fotos

Caçamba de Serviço Intenso
Fotos
Fotos

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Difíceis de 1750 mm (69 pol): 519-5296

Exibir Mais Ofertas