Caçamba para Serviços Difíceis de 1700 mm (67 pol): 518-9316

Serviço Pesado Caçamba para Serviços Difíceis de 1700 mm (67 pol): 518-9316

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
67 pol
1700 mm
Capacidade
3.15 yd³
2.41 m³
Weight
5309 lb
2408 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Difíceis de 1700 mm (67 pol): 518-9316

Largura 67 pol 1700 mm
Capacidade 3.15 yd³ 2.41 m³
Weight 5309 lb 2408 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 5 5
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Serviços Difíceis de 1700 mm (67 pol): 518-9316 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de Serviço Intenso

Fotos

Fotos

Fotos

Caçamba de Serviço Intenso
Fotos
Fotos
Fotos

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Difíceis de 1700 mm (67 pol): 518-9316

Exibir Mais Ofertas