914 mm (36 pol)

Caçambas Reforçadas - Miniescavadeira 914 mm (36 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
36 pol
914 mm
Capacidade
7.6 pé³
215.19 l
Weight
324.7 lb
147.3 kg

Visão Geral

As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.

Especificações de Produto para 914 mm (36 pol)

Largura 36 pol 914 mm
Capacidade 7.6 pé³ 215.19 l
Weight 324.7 lb 147.3 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 30.9 pol 786 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 914 mm (36 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  914 mm (36 pol)

Exibir Mais Ofertas