680 mm (27 pol)

Caçambas de Escavação Nórdicas 680 mm (27 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
26.8 pol
680 mm
Capacidade
8.5 pé³
240 l
Peso
416.7 lb
189 kg

Visão Geral

Usada em serviços públicos, valetamento, escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.

Especificações de Produto para 680 mm (27 pol)

Largura 26.8 pol 680 mm
Capacidade 8.5 pé³ 240 l
Peso 416.7 lb 189 kg
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Raio da Ponta 43.2 pol 1097 mm
Tipo de Interface Acoplador S-40 Acoplador S-40

Veja como 680 mm (27 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  680 mm (27 pol)

Exibir Mais Ofertas