1.500 mm (59 pol), Pinado

1.500 mm (59 pol), Pinado Caçambas para Nivelamento - Miniescavadeira

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
59.1 pol
1500 mm
Capacidade
19.8 pé³
560 l
Peso
822.3 lb
373 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Projetada para limpeza de valas, inclinação, nivelamento e outros serviços de acabamento.
Acomodação de Caçambas

Acomodação de Caçambas

Transporte todas as caçambas necessárias para o trabalho dentro da Caçamba para Nivelamento.
Borda Cortante Aparafusada

Borda Cortante Aparafusada

Oferece acabamento superior nas aplicações de nivelamento.
Ausência de Furos de Drenagem

Ausência de Furos de Drenagem

Retém material e água para remoção de resíduos e aplicações de materiais leves.
Pinos Inclusos

Pinos Inclusos

Os pinos vêm pré-instalados com a caçamba.

Especificações de Produto para 1.500 mm (59 pol), Pinado

Largura 59.1 pol 1500 mm
Capacidade 19.8 pé³ 560 l
Peso 822.3 lb 373 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 36.4 pol 924 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1.500 mm (59 pol), Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita