Caçamba para Serviços Extremos de 2.550 mm (100 pol)

Caçamba para Serviços Extremos de 2.550 mm (100 pol): 588-1489 Esforço Extremo

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
100 pol
2.550 mm
Capacidade
7,85 yd³
6 m³
Weight
18.303 lb
8.302 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Alto Desempenho

Alto Desempenho

  • A produtividade é máxima quando você associa sua máquina Cat com uma caçamba Cat, que projetamos para otimizar a força de desagregação e a potência da máquina.
  • O perfil de revestimento de raio duplo melhora o fluxo do material na caçamba. A folga maior do braço de apoio garante que o fundo da caçamba não seja arrastado, reduzindo os custos de manutenção.
  • O consumo de combustível atinge o nível máximo durante a escavação. As caçambas Cat foram desenvolvidas para cortar materiais rapidamente e aprimorar a eficiência operacional total da máquina.
  • Carregue mais material em menos tempo. A forma e as barras laterais da caçamba mantêm a maior parte do material na caçamba em todas as cargas.
Confiabilidade e Durabilidade

Confiabilidade e Durabilidade

  • Conte com a integridade estrutural da caçamba a longo prazo. A chapa de articulação integrada ajuda a distribuir a força melhor do que uma chapa de articulação soldada
  • As caçambas Cat são fabricadas com aço resistente à abrasão de alta resistência, especialmente em áreas que se desgastam muito
  • Proteja as áreas de grande desgaste da caçamba que têm contato com a maioria dos materiais com as Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) Cat
  • Obtenha maior produção em aplicações complexas, penetração mais fácil em pilhas e tempos de ciclo mais rápidos com a GET Cat® Advansys
  • Instale e remova pontas com mais rapidez do que nunca com o sistema GET sem martelo Advansys
  • Garanta o encaixe seguro de pontas e adaptadores, usando somente ferramentas manuais básicas, com a retenção CapSure
  • Diminua os custos de manutenção selecionando as GET certas para sua combinação de caçamba e aplicação. As pontas de caçamba estão disponíveis em diversas opções para atender suas necessidades de aplicação específicas.
Versatilidade e Praticidade com Acopladores

Versatilidade e Praticidade com Acopladores

  • Gerenciar várias caçambas e outros acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os acopladores permitem que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem e troquem acessórios em segundos sem sair da segurança da cabine.
  • As caçambas que podem ser acopladas diretamente à máquina também são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido "Pin Grabber" Cat®, exceto as caçambas de Alto Desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber". As caçambas de desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" têm um pino rebaixado que otimiza a força de desagregação, resultando em tempos de ciclo mais rápidos para a caçamba ao ser usada com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber".
  • O Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" também permite que o operador limpe a caçamba na posição de ré e os cantos quadrados com facilidade.
  • Verifique se os acessórios estão presos com pistas audíveis e visíveis da trava secundária do acoplador, sempre na linha de visão do operador.
  • Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são compatíveis com as escavadeiras com esteira 311-352 e todas as escavadeiras com rodas. Acopladores com largura de valetamento também estão disponíveis.
  • Os acessórios compatíveis com o sistema Acoplador Dedicado CW usam articulações fixas de acoplador rápido. Os Acopladores Dedicados CW possuem um sistema de travamento em estilo de cunha para manter os acessórios presos.
  • Os Acopladores Dedicados CW estão disponíveis para todas as escavadeiras com esteira e com rodas.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

  • Nunca mais desperdice tempo procurando suas caçambas. O rastreamento de ativos Cat está disponível em algumas caçambas.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. As caçambas com rastreamento de ativos podem ser visualizadas no VisionLink® e no equipamento com assinatura Product Link.
  • Mantenha seus ativos protegidos. As caçambas com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
Serviços Extremos - Nossa Caçamba Mais Resistente para seus Trabalhos Mais Difíceis

Serviços Extremos - Nossa Caçamba Mais Resistente para seus Trabalhos Mais Difíceis

  • As aplicações extremas de escavação exigem proteção total da caçamba. Com a maioria das GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) nas áreas de maior contato, as caçambas para Serviços Extremos são a solução ideal para ajudar você a extrair os materiais mais difíceis e maciços onde a vida útil da ponta é menor ou igual a 200 horas.
  • As caçambas para Serviços Extremos são produtivas nas aplicações de escavação e de carregamento mais agressivas. Materiais como minério de ferro, escória fragmentada, quartzito, granito e outras condições de alta abrasão são os usos mais recomendados para caçambas para Serviços Extremos.
  • As chapas de desgaste laterais superiores, que estão disponíveis somente em caçambas para Serviços Extremos, ajudam a dar mais cobertura para as laterais da caçamba contra materiais abrasivos.
  • Escave com mais profundidade em materiais tipo rocha com uma borda de lâmina. A borda de lâmina ajuda a ir mais fundo nos materiais em bloco e os orienta até a caçamba.
  • Melhore o desempenho da caçamba para Serviços Extremos com a GET Cat® Advansys. As caçambas para Serviços Extremos são compatíveis com a Cat Advansys tamanhos 110-200. Essa GET sem martelo diminui o tempo de manutenção devido a trocas de ponta de até 75%.
  • Você pode acoplar a caçamba para Serviços Extremos diretamente à máquina ou usá-la com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" ou Acoplador Dedicado CW.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Extremos de 2.550 mm (100 pol): 588-1489

Largura 100 pol 2.550 mm
Capacidade 7,85 yd³ 6 m³
Weight 18.303 lb 8.302 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Tipo de Borda Lâmina Lâmina

Veja como Caçamba para Serviços Extremos de 2.550 mm (100 pol): 588-1489 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Extremos

Caçamba para Serviços Extremos

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Extremos de 2.550 mm (100 pol): 588-1489

Exibir Mais Ofertas