Caçamba para Serviços Gerais de 2350 mm (93 pol): 519-5401

Uso Geral Caçamba para Serviços Gerais de 2350 mm (93 pol): 519-5401

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
93 pol
2350 mm
Capacidade
7.43 yd³
5.68 m³
Weight
12284 lb
5572 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa. Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat para obter os acessórios específicos disponíveis em sua região.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Gerais de 2350 mm (93 pol): 519-5401

Largura 93 pol 2350 mm
Capacidade 7.43 yd³ 5.68 m³
Weight 12284 lb 5572 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 6 6
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Serviços Gerais de 2350 mm (93 pol): 519-5401 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Gerais

Caçamba para Serviços Gerais

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Gerais de 2350 mm (93 pol): 519-5401

Exibir Mais Ofertas