Caçamba para Serviços Difíceis de 1650 mm (66 pol): 528-4663

Serviço Pesado Caçamba para Serviços Difíceis de 1650 mm (66 pol): 528-4663

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
66 pol
1650 mm
Capacidade
3.15 yd³
2.41 m³
Weight
4844 lb
2197 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Difíceis de 1650 mm (66 pol): 528-4663

Largura 66 pol 1650 mm
Capacidade 3.15 yd³ 2.41 m³
Weight 4844 lb 2197 kg
Interface Para uso com o Acoplador Dedicado CW-45 Para uso com o Acoplador Dedicado CW-45
Quantidade de Adaptadores 5 5
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Tipo de Borda Lâmina Lâmina

Veja como Caçamba para Serviços Difíceis de 1650 mm (66 pol): 528-4663 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de Serviço Intenso

Fotos

Caçamba de Serviço Intenso
Fotos

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Difíceis de 1650 mm (66 pol): 528-4663

Exibir Mais Ofertas