870 mm (34 pol)

Caçambas de Escavação Nórdicas 870 mm (34 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
34.3 pol
870 mm
Capacidade
14.1 pé³
400 l
Peso
670.2 lb
304 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Projetada para criar um desempenho máximo com um acoplador rápido Tipo S e/ou um mecanismo de rotação/inclinação.
Raio de Tombamento Curto e Piso Longo

Raio de Tombamento Curto e Piso Longo

Com forças de desagregação elevadas combinadas com uso do mecanismo de rotação/inclinação, a caçamba continua produzindo volumes de caçamba aceitáveis.
Tubo de Torque

Tubo de Torque

Para uma solução de suporte inferior, um deslocamento próximo de zero e alta resistência à flexão, mesmo durante o trabalho de alto estresse.
Chapas Laterais Protegidas contra o Desgaste

Chapas Laterais Protegidas contra o Desgaste

Chapas de desgaste laterais projetadas especificamente para resistência ideal ao desgaste em aplicações reforçadas.
Tiras de Desgaste

Tiras de Desgaste

Para alta resistência ao desgaste mesmo durante os ambientes de trabalho mais exigentes.

Especificações de Produto para 870 mm (34 pol)

Largura 34.3 pol 870 mm
Capacidade 14.1 pé³ 400 l
Peso 670.2 lb 304 kg
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Raio da Ponta 43 pol 1093 mm
Tipo de Interface Acoplador S-45 Acoplador S-45

Veja como 870 mm (34 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  870 mm (34 pol)

Exibir Mais Ofertas