Caçamba para Limpeza de Valas de 1.200 mm (48 pol): 439-7299

Limpeza de Valetas Caçamba para Limpeza de Valas de 1.200 mm (48 pol): 439-7299

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
48 pol
1200 mm
Capacidade
0.74 yd³
0.57 m³
Weight
855 lb
388 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Limpeza de Valas de 1.200 mm (48 pol): 439-7299

Largura 48 pol 1200 mm
Capacidade 0.74 yd³ 0.57 m³
Weight 855 lb 388 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Limpeza de Valas de 1.200 mm (48 pol): 439-7299 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Limpeza de Valas

Caçamba para Limpeza de Valas

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Limpeza de Valas de 1.200 mm (48 pol): 439-7299

Exibir Mais Ofertas