Caçamba para Serviços Gerais de 900 mm (36 pol.): 571-2945

Caçamba para Serviços Gerais de 900 mm (36 pol.): 571-2945 Uso Geral

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
36 pol
900 mm
Capacidade
0.69 yd³
0.53 m³
Weight
972 lb
441 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Alto Desempenho

Alto Desempenho

  • A produtividade é máxima quando você associa sua máquina Cat com uma caçamba Cat, que projetamos para otimizar a força de desagregação e a potência da máquina.
  • O perfil de revestimento de raio duplo melhora o fluxo do material na caçamba. A folga maior do braço de apoio garante que o fundo da caçamba não seja arrastado, reduzindo os custos de manutenção.
  • O consumo de combustível atinge o nível máximo durante a escavação. As caçambas Cat foram desenvolvidas para cortar materiais rapidamente e aprimorar a eficiência operacional total da máquina.
  • Carregue mais material em menos tempo. A forma e as barras laterais da caçamba mantêm a maior parte do material na caçamba em todas as cargas.
Confiabilidade e Durabilidade

Confiabilidade e Durabilidade

  • Conte com a integridade estrutural da caçamba a longo prazo. A chapa de articulação integrada ajuda a distribuir a força melhor do que uma chapa de articulação soldada
  • As caçambas Cat são fabricadas com aço resistente à abrasão de alta resistência, especialmente em áreas que se desgastam muito
  • Proteja as áreas de grande desgaste da caçamba que têm contato com a maioria dos materiais com as Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) Cat
  • Obtenha maior produção em aplicações complexas, penetração mais fácil em pilhas e tempos de ciclo mais rápidos com a GET Cat® Advansys
  • Instale e remova pontas com mais rapidez do que nunca com o sistema GET sem martelo Advansys
  • Garanta o encaixe seguro de pontas e adaptadores, usando somente ferramentas manuais básicas, com a retenção CapSure
  • Diminua os custos de manutenção selecionando as GET certas para sua combinação de caçamba e aplicação. As pontas de caçamba estão disponíveis em diversas opções para atender suas necessidades de aplicação específicas.
Versatilidade e Praticidade com Acopladores

Versatilidade e Praticidade com Acopladores

  • Gerenciar várias caçambas e outros acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os acopladores permitem que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem e troquem acessórios em segundos sem sair da segurança da cabine.
  • As caçambas que podem ser acopladas diretamente à máquina também são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido "Pin Grabber" Cat®, exceto as caçambas de alto desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber". As caçambas de desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" têm um pino rebaixado que otimiza a força de desagregação, resultando em tempos de ciclo mais rápidos para a caçamba ao ser usada com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber".
  • O Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" também permite que o operador limpe a caçamba na posição de ré e os cantos quadrados com facilidade.
  • Verifique se os acessórios estão presos com pistas audíveis e visíveis da trava secundária do acoplador, sempre na linha de visão do operador.
  • Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são compatíveis com as escavadeiras com esteira 311-352 e todas as escavadeiras com rodas. Acopladores com largura de valetamento também estão disponíveis.
  • Os acessórios compatíveis com o sistema Acoplador Dedicado CW usam articulações fixas de acoplador rápido. Os Acopladores Dedicados CW possuem um sistema de travamento em estilo de cunha para manter os acessórios presos.
  • Os Acopladores Dedicados CW estão disponíveis para todas as escavadeiras com esteira e com rodas.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

  • Nunca mais desperdice tempo procurando suas caçambas. O rastreamento de ativos Cat está disponível em algumas caçambas.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. As caçambas com rastreamento de ativos podem ser visualizadas no VisionLink® e no equipamento com assinatura Product Link.
  • Mantenha seus ativos protegidos. As caçambas com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
Cat

Caçambas para Limpeza de Valas - Para Trabalho em Valas de Uso Geral

  • As caçambas para limpeza de valas funcionam melhor para limpeza de valas, inclinação, nivelamento e outros serviços de acabamento. São compatíveis com escavadeiras de 11 a 35 toneladas (11.000 a 35.000 kg) e têm larguras que variam de 1200 a 2.400 mm (48 a 94 pol)
  • As caçambas para limpeza de valas, com um estilo único com orifícios laterais de drenagem de líquidos, facilitam a movimentação de materiais sólidos.
  • A profundidade rasa e o tamanho compacto das caçambas para limpeza de valas facilitam o trabalho em áreas confinadas na linha da caçamba padrão.
  • Prolongue a vida útil da borda de base da caçamba com uma borda cortante aparafusada (BOCE, Bolt-On Cutting Edge). A BOCE protege a borda de base da caçamba, pode ser substituída quando estiver desgastada e ajuda a obter um acabamento suave ao nivelar ou aterrar.
  • Você pode acoplar as caçambas para limpeza de valas diretamente à máquina ou usá-las com um Acoplador de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" ou Acoplador Dedicado CW.
Cat

Serviços Gerais - Para Carregamento Universal e Movimentação de Material

  • Com larguras de 450 a 2.600 mm (18 a 102 pol) e uma grande variedade de capacidades, as caçambas para Serviços Gerais são uma solução para qualquer tamanho de escavadeira.
  • As caçambas para Serviços Gerais são mais adequadas para materiais como terra, barro e cascalho fino e onde a vida útil da ponta pode ultrapassar 800 horas.
  • A adição de chapas extras ao longo da lateral, no fundo e na base das caçambas para Serviços Gerais proporciona vida útil maior do que a das caçambas para Serviço Utilitário.
  • Usar uma caçamba para Serviços Gerais com Borda Niveladora ou Ponta Larga permitirá que você aterre uma vala, crie um terreno plano ou obtenha um acabamento liso para qualquer trabalho.
  • Você pode acoplar as caçambas para Serviços Gerais diretamente à máquina ou usá-las com um Acoplador Engato Rápido Cat "Pin Grabber" ou Acoplador Dedicado CW.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Gerais de 900 mm (36 pol.): 571-2945

Largura 36 pol 900 mm
Capacidade 0.69 yd³ 0.53 m³
Weight 972 lb 441 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 6 6
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Serviços Gerais de 900 mm (36 pol.): 571-2945 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Gerais

336F com Caçamba para Serviços Gerais

Escavadeira 336F carregando um Caminhão Articulado 730C com Caçamba para Serviços Gerais

311F RR escavando em aplicação de valetamento com uma Caçamba para Serviços Gerais

Escavadeira Média 320 usando uma Caçamba para Serviços Gerais para carregar um caminhão

M317F escavando com uma Caçamba para Serviços Gerais

Caçamba para Serviços Gerais
336F com Caçamba para Serviços Gerais
Escavadeira 336F carregando um Caminhão Articulado 730C com Caçamba para Serviços Gerais
311F RR escavando em aplicação de valetamento com uma Caçamba para Serviços Gerais
Escavadeira Média 320 usando uma Caçamba para Serviços Gerais para carregar um caminhão
M317F escavando com uma Caçamba para Serviços Gerais

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Gerais de 900 mm (36 pol.): 571-2945

Exibir Mais Ofertas