Caçamba para Limpeza de Valas de 1.800 mm (72 pol): 439-7324

Limpeza de Valetas Caçamba para Limpeza de Valas de 1.800 mm (72 pol): 439-7324

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
72 pol
1800 mm
Capacidade
2.56 yd³
1.96 m³
Weight
2529 lb
1147 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Limpeza de Valas de 1.800 mm (72 pol): 439-7324

Largura 72 pol 1800 mm
Capacidade 2.56 yd³ 1.96 m³
Weight 2529 lb 1147 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Limpeza de Valas de 1.800 mm (72 pol): 439-7324 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Limpeza de Valas

Caçamba para Limpeza de Valas

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Limpeza de Valas de 1.800 mm (72 pol): 439-7324

Exibir Mais Ofertas