Caçamba para Serviços Extremos de 1250 mm (49 pol): 518-9318

Esforço Extremo Caçamba para Serviços Extremos de 1250 mm (49 pol): 518-9318

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
49 pol
1250 mm
Capacidade
2.09 yd³
1.6 m³
Weight
4658 lb
2113 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Extremos de 1250 mm (49 pol): 518-9318

Largura 49 pol 1250 mm
Capacidade 2.09 yd³ 1.6 m³
Weight 4658 lb 2113 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador J550 J550
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Serviços Extremos de 1250 mm (49 pol): 518-9318 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Extremos

Caçamba para Serviços Extremos

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Extremos de 1250 mm (49 pol): 518-9318

Exibir Mais Ofertas