Caçamba com Ponta Larga para Serviços Gerais

Uso Geral Caçamba com Ponta Larga para Serviços Gerais de 1050 mm (42 pol): 552-8160

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
42 pol
1050 mm
Capacidade
1.18 yd³
0.9 m³
Weight
1486 lb
674 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba com Ponta Larga para Serviços Gerais de 1050 mm (42 pol): 552-8160

Largura 42 pol 1050 mm
Capacidade 1.18 yd³ 0.9 m³
Weight 1486 lb 674 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 6 6
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba com Ponta Larga para Serviços Gerais de 1050 mm (42 pol): 552-8160 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba com Ponta Larga para Serviços Gerais de 1050 mm (42 pol): 552-8160

Exibir Mais Ofertas