Caçamba para Serviços Difíceis de 1750 mm (69 pol): 528-8133

Serviço Pesado Caçamba para Serviços Difíceis de 1750 mm (69 pol): 528-8133

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
69 pol
650 mm
Capacidade
3.14 yd³
2.4 m³
Weight
5820 lb
2640 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Difíceis de 1750 mm (69 pol): 528-8133

Largura 69 pol 650 mm
Capacidade 3.14 yd³ 2.4 m³
Weight 5820 lb 2640 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo de Borda Lâmina Lâmina

Veja como Caçamba para Serviços Difíceis de 1750 mm (69 pol): 528-8133 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Utilitários

Caçamba para Serviços Utilitários

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Difíceis de 1750 mm (69 pol): 528-8133

Exibir Mais Ofertas