Caçamba para Limpeza de Valas de 1.500 mm (60 pol): 439-7300

Limpeza de Valetas Caçamba para Limpeza de Valas de 1.500 mm (60 pol): 439-7300

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
60 pol
1500 mm
Capacidade
0.97 yd³
0.74 m³
Weight
1003 lb
455 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Limpeza de Valas de 1.500 mm (60 pol): 439-7300

Largura 60 pol 1500 mm
Capacidade 0.97 yd³ 0.74 m³
Weight 1003 lb 455 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Limpeza de Valas de 1.500 mm (60 pol): 439-7300 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Limpeza de Valas

Caçamba para Limpeza de Valas

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Limpeza de Valas de 1.500 mm (60 pol): 439-7300

Exibir Mais Ofertas