Caçamba para Limpeza de Valas de 1.800 mm (72 pol): 439-7316

Limpeza de Valetas Caçamba para Limpeza de Valas de 1.800 mm (72 pol): 439-7316

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
72 pol
1800 mm
Capacidade
1.99 yd³
1.52 m³
Weight
2094 lb
950 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Alto Desempenho

Alto Desempenho

  • A produtividade é máxima quando você associa sua máquina Cat com uma caçamba Cat, que projetamos para otimizar a força de desagregação e a potência da máquina.
  • O perfil de revestimento de raio duplo melhora o fluxo do material na caçamba. A folga maior do braço de apoio garante que o fundo da caçamba não seja arrastado, reduzindo os custos de manutenção.
  • O consumo de combustível atinge o nível máximo durante a escavação. As caçambas Cat foram desenvolvidas para cortar materiais rapidamente e aprimorar a eficiência operacional total da máquina.
  • Carregue mais material em menos tempo. A forma e as barras laterais da caçamba mantêm a maior parte do material na caçamba em todas as cargas.
Confiabilidade e Durabilidade

Confiabilidade e Durabilidade

  • Conte com a integridade estrutural da caçamba a longo prazo. A chapa de articulação integrada ajuda a distribuir a força melhor do que uma chapa de articulação soldada.
  • As caçambas Cat são fabricadas com aço resistente à abrasão de alta resistência, especialmente em componentes que se desgastam muito.
  • Proteja as áreas de maior desgaste e mais importantes da caçamba com as Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) Cat®. Os protetores da barra lateral e os cortadores laterais ajudam a preservar as peças da caçamba que mais têm contato e passam pelos materiais.
  • Diminua os custos de manutenção selecionando as GET certas para sua combinação de caçamba e aplicação.
  • As pontas de caçamba estão disponíveis em diversas opções para atender a aplicações específicas. Não importa se você precisa deixar o piso limpo e nivelado ou cavar materiais duros e abrasivos, sempre haverá uma solução de ponta.
Versatilidade e Praticidade com Acopladores

Versatilidade e Praticidade com Acopladores

  • Gerenciar várias caçambas e outros acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os acopladores permitem que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem e troquem acessórios em segundos sem sair da segurança da cabine.
  • As caçambas que podem ser acopladas diretamente à máquina também são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido "Pin Grabber" Cat®, exceto as caçambas de alto desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber". As caçambas de alto desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" têm um pino rebaixado que otimiza a força de desagregação, resultando em tempos de ciclo mais rápidos para a caçamba ao ser usada com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber".
  • O Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" também permite que o operador limpe a caçamba na posição ré e os cantos quadrados com facilidade.
  • Verifique se os acessórios estão presos com pistas audíveis e visíveis da trava secundária do acoplador, sempre na linha de visão do operador.
  • Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são compatíveis com as escavadeiras com esteira 311-352 e todas as escavadeiras com rodas. Acopladores com largura para valetamento também estão disponíveis.
  • Os acessórios compatíveis com o sistema Acoplador Dedicado CW usam articulações fixas de acoplador rápido. Os Acopladores Dedicados CW possuem um sistema de travamento em estilo de cunha para manter os acessórios presos.
  • Os Acopladores Dedicados CW estão disponíveis para todas as escavadeiras com esteira e com rodas.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

  • Nunca mais desperdice tempo procurando suas caçambas. O rastreamento de ativos Cat está disponível em algumas caçambas.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. As caçambas com rastreamento de ativos podem ser visualizadas no VisionLink® e no equipamento com assinatura Product Link.
  • Mantenha seus ativos protegidos. As caçambas com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
Cat

Caçambas para Limpeza de Valas - Para Trabalho em Valas de Uso Geral

  • As caçambas para limpeza de valas funcionam melhor para limpeza de valas, inclinação, nivelamento e outros serviços de acabamento. São compatíveis com escavadeiras de 11 a 35 toneladas (11.000 a 35.000 kg) e têm larguras que variam de 1.200 a 2.400 mm (48 a 94 pol)
  • As caçambas para limpeza de valas, com um estilo único com orifícios laterais de drenagem de líquidos, facilitam a movimentação de materiais sólidos.
  • A profundidade rasa e o tamanho compacto das caçambas para limpeza de valas facilitam o trabalho em áreas confinadas na linha da caçamba padrão.
  • Prolongue a vida útil da borda de base da caçamba com uma borda cortante aparafusada (BOCE, Bolt-On Cutting Edge). A BOCE protege a borda de base da caçamba, pode ser substituída quando estiver desgastada e ajuda a obter um acabamento suave ao nivelar ou aterrar.
  • Você pode acoplar as caçambas para limpeza de valas diretamente à máquina ou usá-las com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" ou Acoplador Dedicado CW.

Especificações de Produto para Caçamba para Limpeza de Valas de 1.800 mm (72 pol): 439-7316

Largura 72 pol 1800 mm
Capacidade 1.99 yd³ 1.52 m³
Weight 2094 lb 950 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Limpeza de Valas de 1.800 mm (72 pol): 439-7316 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Limpeza de Valas

Caçamba para Limpeza de Valas