Caçamba para Serviços Difíceis de 1400 mm (55 pol): 518-9314

Serviço Pesado Caçamba para Serviços Difíceis de 1400 mm (55 pol): 518-9314

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
78.7 pol
2000 mm
Capacidade
2.44 yd³
1.87 m³
Weight
4605 lb
891.4 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Difíceis de 1400 mm (55 pol): 518-9314

Largura 78.7 pol 2000 mm
Capacidade 2.44 yd³ 1.87 m³
Weight 4605 lb 891.4 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Serviços Difíceis de 1400 mm (55 pol): 518-9314 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de Serviço Intenso

Caçamba de Serviço Intenso

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Difíceis de 1400 mm (55 pol): 518-9314

Exibir Mais Ofertas