Caçamba de Limpeza de 1.800 mm (72 pol): 439-7308

Limpeza Caçamba de Limpeza de 1.800 mm (72 pol): 439-7308

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
72 pol
1800 mm
Capacidade
2.09 yd³
1.6 m³
Weight
2157 lb
979 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Alto Desempenho

Alto Desempenho

  • A produtividade é máxima quando você associa sua máquina Cat com uma caçamba Cat, que projetamos para otimizar a força de desagregação e a potência da máquina.
  • O perfil de revestimento de raio duplo melhora o fluxo do material na caçamba. A folga maior do braço de apoio garante que o fundo da caçamba não seja arrastado, reduzindo os custos de manutenção.
  • O consumo de combustível atinge o nível máximo durante a escavação. As caçambas Cat foram desenvolvidas para cortar materiais rapidamente e aprimorar a eficiência operacional total da máquina.
  • Carregue mais material em menos tempo. A forma e as barras laterais da caçamba mantêm a maior parte do material na caçamba em todas as cargas.
Confiabilidade e Durabilidade

Confiabilidade e Durabilidade

  • Conte com a integridade estrutural da caçamba a longo prazo. A chapa de articulação integrada ajuda a distribuir a força melhor do que uma chapa de articulação soldada.
  • As caçambas Cat são fabricadas com aço resistente à abrasão de alta resistência, especialmente em componentes que se desgastam muito.
  • Proteja as áreas de maior desgaste e mais importantes da caçamba com as Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) Cat®. Os protetores da barra lateral e os cortadores laterais ajudam a preservar as peças da caçamba que mais têm contato e passam pelos materiais.
  • Diminua os custos de manutenção selecionando as GET certas para sua combinação de caçamba e aplicação.
  • As pontas de caçamba estão disponíveis em diversas opções para atender a aplicações específicas. Não importa se você precisa deixar o piso limpo e nivelado ou cavar materiais duros e abrasivos, sempre haverá uma solução de ponta.
Versatilidade e Praticidade com Acopladores

Versatilidade e Praticidade com Acopladores

  • Gerenciar várias caçambas e outros acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os acopladores permitem que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem e troquem acessórios em segundos sem sair da segurança da cabine.
  • As caçambas que podem ser acopladas diretamente à máquina também são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido "Pin Grabber" Cat®, exceto as caçambas de alto desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber". As caçambas de alto desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" têm um pino rebaixado que otimiza a força de desagregação, resultando em tempos de ciclo mais rápidos para a caçamba ao ser usada com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber".
  • O Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" também permite que o operador limpe a caçamba na posição ré e os cantos quadrados com facilidade.
  • Verifique se os acessórios estão presos com pistas audíveis e visíveis da trava secundária do acoplador, sempre na linha de visão do operador.
  • Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são compatíveis com as escavadeiras com esteira 311-352 e todas as escavadeiras com rodas. Acopladores com largura para valetamento também estão disponíveis.
  • Os acessórios compatíveis com o sistema Acoplador Dedicado CW usam articulações fixas de acoplador rápido. Os Acopladores Dedicados CW possuem um sistema de travamento em estilo de cunha para manter os acessórios presos.
  • Os Acopladores Dedicados CW estão disponíveis para todas as escavadeiras com esteira e com rodas.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Cat Connect Integradas

  • Nunca mais desperdice tempo procurando suas caçambas. O rastreamento de ativos Cat está disponível em algumas caçambas.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. As caçambas com rastreamento de ativos podem ser visualizadas no VisionLink® e no equipamento com assinatura Product Link.
  • Mantenha seus ativos protegidos. As caçambas com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
Caçambas de Limpeza - Durabilidade para Qualquer Necessidade de Limpeza

Caçambas de Limpeza - Durabilidade para Qualquer Necessidade de Limpeza

  • As caçambas de limpeza combinam a borda reta e as opções de largura de uma caçamba para Limpeza de Valas com a capacidade e a durabilidade de uma caçamba para Serviços Gerais. Essa combinação cria a caçamba ideal para trabalho de escavação, nivelamento e acabamento.
  • As caçambas de limpeza variam de 1.500 a 2.400 mm (60 a 94 pol) e são compatíveis com as escavadeiras de 11 a 36 toneladas (11.000 a 36.000 kg).
  • Prolongue a vida útil da borda de base da caçamba com uma borda cortante aparafusada (BOCE, Bolt-On Cutting Edge). A BOCE protege a borda de base da caçamba, pode ser substituída quando estiver desgastada e ajuda a obter um acabamento suave ao nivelar ou aterrar.
  • Você pode acoplar as caçambas de limpeza diretamente à máquina ou usá-las com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber".

Especificações de Produto para Caçamba de Limpeza de 1.800 mm (72 pol): 439-7308

Largura 72 pol 1800 mm
Capacidade 2.09 yd³ 1.6 m³
Weight 2157 lb 979 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba de Limpeza de 1.800 mm (72 pol): 439-7308 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de Limpeza

Close de uma escavadeira com uma Caçamba de Limpeza

Trabalho de nivelamento com uma Caçamba de Limpeza

Caçamba de limpeza fazendo trabalho em valas.

Caçamba de Limpeza
Close de uma escavadeira com uma Caçamba de Limpeza
Trabalho de nivelamento com uma Caçamba de Limpeza
Caçamba de limpeza fazendo trabalho em valas.