Caçamba para Serviços Gerais de 2050 mm (81 pol): 519-5292

Uso Geral Caçamba para Serviços Gerais de 2050 mm (81 pol): 519-5292

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
81 pol
2050 mm
Capacidade
6.91 yd³
5.29 m³
Weight
9378 lb
4254 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa. Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat para obter os acessórios específicos disponíveis em sua região.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Gerais de 2050 mm (81 pol): 519-5292

Largura 81 pol 2050 mm
Capacidade 6.91 yd³ 5.29 m³
Weight 9378 lb 4254 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 5 5
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 150 Cat Advansys 150
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Serviços Gerais de 2050 mm (81 pol): 519-5292 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Gerais

Caçamba para Serviços Gerais

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Gerais de 2050 mm (81 pol): 519-5292

Exibir Mais Ofertas