Visão Geral
Usada em serviços públicos, valetamento, escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.
Especificações-chave
Usada em serviços públicos, valetamento, escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.
Exibição 1-6 de 5
| Largura | 24.8 pol 630 mm |
| Capacidade | 5.8 pé³ 165 l |
| Peso | 238.1 lb 108 kg |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Raio da Ponta | 33.2 pol 843 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita