Visão Geral
Usadas em limpeza de valas, superfícies inclinadas, nivelamento e outros serviços de acabamento.
Especificações-chave
Usadas em limpeza de valas, superfícies inclinadas, nivelamento e outros serviços de acabamento.
Exibição 1-6 de 4
| Largura | 39.4 pol 1000 mm |
| Capacidade | 3.9 pé³ 110.4 l |
| Weight | 236.6 lb 107.3 kg |
| Espessura da Borda da Base | 0.6 pol 16 mm |
| Raio da Ponta | 20.1 pol 510 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita