Caçamba para Serviços Difíceis de 1950 mm (77 pol): 519-5403

Serviço Pesado Caçamba para Serviços Difíceis de 1950 mm (77 pol): 519-5403

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
77 pol
1950 mm
Capacidade
5.23 yd³
4 m³
Weight
10152 lb
4605 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Difíceis de 1950 mm (77 pol): 519-5403

Largura 77 pol 1950 mm
Capacidade 5.23 yd³ 4 m³
Weight 10152 lb 4605 kg
Interface Para uso com o Acoplador Dedicado CW-70 Para uso com o Acoplador Dedicado CW-70
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Tipo de Borda Lâmina Lâmina

Veja como Caçamba para Serviços Difíceis de 1950 mm (77 pol): 519-5403 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de Serviço Intenso

Fotos

Fotos

Fotos

Caçamba de Serviço Intenso
Fotos
Fotos
Fotos

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Serviços Difíceis de 1950 mm (77 pol): 519-5403

Exibir Mais Ofertas