| Largura | 63 pol 1600 mm |
| Capacidade | 3.48 yd³ 2.66 m³ |
| Weight | 6914 lb 3136 kg |
| Interface | Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" |
| Quantidade de Adaptadores | 4 4 |
| Tamanho do Adaptador | Cat Advansys 130 Cat Advansys 130 |
| Tipo de Borda | Lâmina Lâmina |
Esforço Extremo Caçamba para Serviços Extremos de 1.600 mm (63 pol): 528-8157
Consulte o Preço Encontrar RevendedorEspecificações-chave
- Largura
- 63 pol
- 1600 mm
- Capacidade
- 3.48 yd³
- 2.66 m³
- Weight
- 6914 lb
- 3136 kg
Visão Geral
As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.
Recursos em um Instante
- A produtividade é máxima quando você associa sua máquina Cat com uma caçamba Cat, que projetamos para otimizar a força de desagregação e a potência da máquina.
- O perfil de revestimento de raio duplo melhora o fluxo do material na caçamba. A folga maior do braço de apoio garante que o fundo da caçamba não seja arrastado, reduzindo os custos de manutenção.
- O consumo de combustível atinge o nível máximo durante a escavação. As caçambas Cat foram desenvolvidas para cortar materiais rapidamente e aprimorar a eficiência operacional total da máquina.
- Carregue mais material em menos tempo. A forma e as barras laterais da caçamba mantêm a maior parte do material na caçamba em todas as cargas.
- Conte com a integridade estrutural da caçamba a longo prazo. A chapa de articulação integrada ajuda a distribuir a força melhor do que uma chapa de articulação soldada
- As caçambas Cat são fabricadas com aço resistente à abrasão de alta resistência, especialmente em áreas que se desgastam muito
- Proteja as áreas de grande desgaste da caçamba que têm maior contato com os materiais com as Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) Cat
- Obtenha maior produção em aplicações complexas, penetração mais fácil em pilhas e tempos de ciclo mais rápidos com a GET Cat® Advansys™
- Instale e remova pontas com mais rapidez do que nunca com o sistema GET sem martelo Advansys
- Garanta o encaixe seguro de pontas e adaptadores, usando somente ferramentas manuais básicas, com a retenção CapSure
- Diminua os custos de manutenção selecionando as GET certas para sua combinação de caçamba e aplicação. As pontas de caçamba estão disponíveis em diversas opções para atender suas necessidades de aplicação específicas.
- Gerenciar várias caçambas e outros acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os acopladores permitem que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem e troquem acessórios em segundos sem sair da segurança da cabine.
- As caçambas que podem ser acopladas diretamente à máquina também são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido "Pin Grabber" Cat®, exceto as caçambas de alto desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber". As caçambas de alto desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" têm um pino rebaixado que otimiza a força de desagregação, resultando em tempos de ciclo mais rápidos para a caçamba ao ser usada com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber".
- O Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" também permite que o operador limpe a caçamba na posição ré e os cantos quadrados com facilidade.
- Verifique se os acessórios estão presos com pistas audíveis e visíveis da trava secundária do acoplador, sempre na linha de visão do operador.
- Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são compatíveis com as escavadeiras com esteira 311-352 e todas as escavadeiras com rodas. Acopladores com largura para valetamento também estão disponíveis.
- Os acessórios compatíveis com o sistema Acoplador Dedicado CW usam articulações fixas de acoplador rápido. Os Acopladores Dedicados CW possuem um sistema de travamento em estilo de cunha para manter os acessórios presos.
- Os Acopladores Dedicados CW estão disponíveis para todas as escavadeiras com esteira e com rodas.
- Nunca mais desperdice tempo procurando suas caçambas. O rastreamento de ativos Cat está disponível em algumas caçambas.
- Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. As caçambas com rastreamento de ativos podem ser visualizadas no VisionLink® e no equipamento com assinatura Product Link ™.
- Mantenha seus ativos protegidos. As caçambas com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
- As aplicações extremas de escavação exigem proteção total da caçamba. Com a maioria das GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) nas áreas de maior contato, as caçambas para Serviços Extremos são a solução ideal para ajudar você a extrair os materiais mais difíceis e maciços onde a vida útil da ponta é menor ou igual a 200 horas.
- As caçambas para Serviços Extremos são produtivas nas aplicações de escavação e de carregamento mais agressivas. Materiais como minério de ferro, escória fragmentada, quartzito, granito e outras condições de alta abrasão são os usos mais recomendados para caçambas para Serviços Extremos.
- As chapas de desgaste laterais superiores, que estão disponíveis somente em caçambas para Serviços Extremos, ajudam a dar mais cobertura para as laterais da caçamba contra materiais abrasivos.
- Escave com mais profundidade em materiais tipo rocha com uma borda de lâmina. A borda de lâmina ajuda a ir mais fundo nos materiais em bloco e os orienta até a caçamba.
- Melhore o desempenho da caçamba para Serviços Extremos com a GET Cat® Advansys™. As caçambas para Serviços Extremos são compatíveis com a Cat Advansys tamanhos 110-200. Essa GET sem martelo diminui o tempo de manutenção devido a trocas de ponta de até 75%.
- Você pode acoplar a caçamba para Serviços Extremos diretamente à máquina ou usá-la com um Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" ou Acoplador Dedicado CW.
Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Extremos de 1.600 mm (63 pol): 528-8157
Veja como Caçamba para Serviços Extremos de 1.600 mm (63 pol): 528-8157 se compara com produtos comparados frequentemente.
Caçambas - Escavadeira
Caçamba para Serviços Extremos de 1.600 mm (63 pol): 528-8157
selecionado
- Largura
- 63 pol
- 1600 mm
- Capacidade
- 3.48 yd³
- 2.66 m³
- Weight
- 6914 lb
- 3136 kg
Caçambas - Escavadeira
Caçamba para Serviços Extremos de 1.600 mm (63 pol): 518-9339
- Largura
- 63 pol
- 1600 mm
- Capacidade
- 3.41 yd³
- 2.61 m³
- Weight
- 6669 lb
- 3025 kg
Caçambas - Escavadeira
Caçamba para Serviços Extremos de 2.000 mm (79 pol): 519-5289
- Largura
- 79 pol
- 2000 mm
- Capacidade
- 5.02 yd³
- 3.84 m³
- Weight
- 9546 lb
- 4330 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Confira as Ofertas Atuais para Caçamba para Serviços Extremos de 1.600 mm (63 pol): 528-8157
Exibir Mais Ofertas