500 mm (20 pol)

Caçambas de Escavação Nórdicas 500 mm (20 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
19.7 pol
500 mm
Capacidade
4.9 pé³
140 l
Peso
218.3 lb
99 kg

Visão Geral

Usada em serviços públicos, valetamento, escavação em geral e aterramento em todos os tipos de solo diferentes até aplicações reforçadas.

Especificações de Produto para 500 mm (20 pol)

Largura 19.7 pol 500 mm
Capacidade 4.9 pé³ 140 l
Peso 218.3 lb 99 kg
Espessura da Borda da Base 0.6 pol 15 mm
Raio da Ponta 31.7 pol 806 mm
Tipo de Interface Acoplador S-40 Acoplador S-40

Veja como 500 mm (20 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  500 mm (20 pol)

Exibir Mais Ofertas