500 mm (20 pol)

Caçambas de Escavação- Miniescavadeira 500 mm (20 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
19.7 pol
500 mm
Capacidade
2.6 pé³
73.59 l
Peso
140.2 lb
63.59 kg

Visão Geral

Essas caçambas são ideais para escavação em solos macios a moderados.

Especificações de Produto para 500 mm (20 pol)

Largura 19.7 pol 500 mm
Capacidade 2.6 pé³ 73.59 l
Peso 140.2 lb 63.59 kg
Espessura da Borda da Base 0.6 pol 16 mm
Raio da Ponta 25.3 pol 643 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 500 mm (20 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  500 mm (20 pol)

Exibir Mais Ofertas