Gerencie a Poeira da Estrada de Transporte de Maneira Eficiente com o Sistema de Fornecimento de Água Cat.

Sistema de Fornecimento de Água Opção de Fábrica do WDS

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade do Canhão
2.271 a 6.246 litros por minuto até 60 metros (600 a 1.650 galões por minuto até 200 pés). Depende do orifício do bico e tamanho do tubo.
2.271 a 6.246 litros por minuto até 60 metros (600 a 1.650 galões por minuto até 200 pés). Depende do orifício do bico e tamanho do tubo.
Cobertura de Água
0,1 a 0,8 l/m² a velocidades de 4 a 40 km/h (0,02 gal/pé² a velocidades de 3 a 25 mph)
0,1 a 0,8 l/m² a velocidades de 4 a 40 km/h (0,02 gal/pé² a velocidades de 3 a 25 mph)

Visão Geral

Gerencie a Poeira da Estrada de Transporte com um Sistema de Fornecimento de Água Eficiente.

O Sistema de Fornecimento de Água (WDS) Cat® é um sistema automatizado com projeto Cat totalmente integrado. Ele controla o volume de água e os padrões de spray de água para evitar os riscos comuns do excesso de água. O WDS fornece um fluxo de água variável com base na velocidade do caminhão e determina o fluxo apropriado para economizar água. O Cat WDS está disponível como uma opção de fábrica para os Chassis Simples dos Caminhões Fora-de-estrada Cat 777, 785D e 789D.

*Os resultados apresentados são do Cat WDS em comparação com os sistemas de água convencionais. **Os resultados mostrados são da saída do canhão do Cat WDS. Os testes foram realizados no Caterpillar Tucson Proving Ground, com dados coletados de um estudo de produção. Os resultados podem variar.

Vantagens

Economiza Água

Usa entre 25% e 50%* menos água do que os sistemas convencionais.

Economiza Combustível

Reduz o consumo de combustível em uma média de 14%* com controle eficiente da bomba.

O canhão de água opera em marcha lenta, reduzindo consumo de combustível durante a operação do canhão em até 50%**.

Especificações de Produto para Opção de Fábrica do WDS

Capacidade do Canhão 2.271 a 6.246 litros por minuto até 60 metros (600 a 1.650 galões por minuto até 200 pés). Depende do orifício do bico e tamanho do tubo. 2.271 a 6.246 litros por minuto até 60 metros (600 a 1.650 galões por minuto até 200 pés). Depende do orifício do bico e tamanho do tubo.
Cobertura de Água 0,1 a 0,8 l/m² a velocidades de 4 a 40 km/h (0,02 gal/pé² a velocidades de 3 a 25 mph) 0,1 a 0,8 l/m² a velocidades de 4 a 40 km/h (0,02 gal/pé² a velocidades de 3 a 25 mph)

Opção de Fábrica do WDS Equipamento Padrão

Controles

  • Instalação de fábrica
  • Integrados na cabine
  • Ergonômicos
  • Duráveis

Monitor do Sistema de Água

  • Integrados na cabine
  • Configurações de spray programáveis
  • Mensagens de diagnóstico automáticas

Comando da Bomba Hidráulica Variável

  • 6.814 l/min (1.800 gpm) a velocidades de 4 kph a 40 kph (3 a 25 mph)
  • Desligamento automático
  • Partida suave

Cabeças de Spray de Aço Inoxidável

  • Resiste à corrosão
  • Bateria livre de manutenção
  • Projeto patenteado

Sistema de Arrefecimento e Hidráulico Independente

  • Minimiza o superaquecimento

Canhão de Água

  • Controlado hidraulicamente
  • Bicos opcionais
  • Joystick integrado com controles na cabine
  • Operação em marcha lenta para aumentar a economia de combustível

Peças e Serviços

  • Disponíveis na Rede de Revendedores Cat global

Reservatório de Água

  • Entre em contato com o revendedor Cat local ou as Soluções de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipamento Original) da Caterpillar em oemsolutions@cat.com para obter auxílio na obtenção de reservatórios de água por meio de fornecedores locais no mundo todo.

Veja como Opção de Fábrica do WDS se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Sistema de Fornecimento de Água

Canhão de água do Sistema de Fornecimento de Água em um caminhão pipa no Campo de Testes de Tucson (TPG, Tucson Proving Ground)

Vista da barra de spray do Sistema de Fornecimento de Água em um caminhão pipa no Campo de Testes de Tucson (TPG, Tucson Proving Ground)

Operador usando os controles e a eletrônica do Sistema de Fornecimento de Água Cat integrados na cabine em um caminhão pipa no Campo de Testes de Tucson (TPG)

Cabeça de spray de aço inoxidável do Sistema de Fornecimento de Água (WDS), vista lateral

Sistema de Fornecimento de Água
Canhão de água do Sistema de Fornecimento de Água em um caminhão pipa no Campo de Testes de Tucson (TPG, Tucson Proving Ground)
Vista da barra de spray do Sistema de Fornecimento de Água em um caminhão pipa no Campo de Testes de Tucson (TPG, Tucson Proving Ground)
Operador usando os controles e a eletrônica do Sistema de Fornecimento de Água Cat integrados na cabine em um caminhão pipa no Campo de Testes de Tucson (TPG)
Cabeça de spray de aço inoxidável do Sistema de Fornecimento de Água (WDS), vista lateral