O chassi simples 789D vem equipado com as mais altas classificações da certificação de ROPS para Tratores necessárias para máquinas especializadas, que incluem caminhões de água, caminhões de reboque e caminhões de combustível e de lubrificação.

Chassi Exposto de Caminhões Fora-de-Estrada Chassi Simples do 789D

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso do Chassi Simples LRC sem Guincho
222975 lb
101140 kg
ROPS do Trator
257940 lb
117000 kg
Capacidade do Reservatório de Água Nominal
42288 gal (EUA)
160000 l

Visão Geral

Personalização para Funcionar para Sua Aplicação.

A Caterpillar oferece máquinas e sistemas parciais, trabalhando com revendedores Cat® e Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs, Original Equipment Manufacturers) para oferecer máquinas especiais destinadas a aplicações específicas. Os caminhões de chassi simples podem ser encomendados com ou sem cilindros de guincho e a maioria das opções de produtos é idêntica aos modelos de caminhão basculante. Esses modelos vêm equipados com a certificação de ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) mais alta para Tratores necessária para máquinas especiais, que incluem caminhões de água, caminhões de reboque e caminhões de combustível/lubrificação. Essas configurações de máquina parciais são usadas em aplicações de construção, demolição, resíduos, material, movimentação, pedreira e mineração.

O Sistema de Fornecimento de Água (WDS, Water Delivery System) Cat está disponível como um acessório opcional com o Chassi Simples do Caminhão Fora-de-estrada 789D WTR. Isso inclui controles instalados de fábrica na cabine, um motor e uma bomba hidráulica, uma bomba de água e cabeças de pulverização de aço inoxidável. Não importa se a meta é controle de poeira ou manutenção da estrada de transporte, o Cat WDS foi projetado para jogar água no solo de maneira controlada e inteligente. O sistema automatizado simples de operar permite que você se concentre nos problemas de segurança mais importantes, como trânsito, o pessoal e condições da estrada. Você também descobrirá que o Cat WDS não só melhora a segurança como também ajuda a reduzir os custos de manutenção do caminhão, economiza água e proporciona uma economia de combustível considerável para ajudar no resultado final.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Classificação ROPS do Trator

Classificação ROPS do Trator

  • O ROPS de Chassi Simples do Caminhão Fora-de-estrada Cat® atende aos critérios de Trator ISO 3471 a fim oferecer um nível de proteção superior para aplicações de reboque.
Aplicações do Caminhão de Água

Aplicações do Caminhão de Água

  • Os Chassis Simples do Caminhão Fora-de-estrada Cat são plataformas resistentes e confiáveis para aplicações de caminhão de água em projetos de mineração e construção.
  • O uso de um chassi simples de caminhão fora-de-estrada oferece uma solução ideal para supressão de poeira, construção de estrada, proteção contra incêndio, além de outras aplicações.
  • A Caterpillar trabalha com OEMs do mundo inteiro para combinar a máquina apropriada de chassi simples com a aplicação do caminhão de água, tudo por meio do revendedor Cat local, a fim de oferecer a melhor solução para os negócios dos clientes.
Aplicações do Caminhão de Serviço

Aplicações do Caminhão de Serviço

  • Os Chassis Simples do Caminhão Fora-de-estrada Cat são plataformas resistentes e confiáveis para aplicações de caminhão de serviço em projetos de mineração e construção.
  • O uso de um chassi simples do caminhão fora-de-estrada fornece uma solução ideal para o fornecimento de combustível e de lubrificação para manutenção preventiva para a frota de máquinas do local do cliente.
  • A Caterpillar trabalha com OEMs do mundo inteiro para combinar a máquina apropriada de chassi simples com a aplicação do caminhão de serviço, tudo por meio do revendedor Cat local, a fim de oferecer a melhor solução para os negócios dos clientes.
Aplicações de Reboque

Aplicações de Reboque

  • Os Chassis Simples do Caminhão Fora-de-estrada Cat são plataformas resistentes e confiáveis para aplicações de reboque.
  • O uso de um chassi simples de caminhão fora-de-estrada oferece uma solução ideal para reboques de equipamento e de basculamento traseiro.
  • A Caterpillar trabalha com OEMs do mundo inteiro para combinar a máquina apropriada de chassi simples com a aplicação do caminhão de reboque, tudo por meio do revendedor Cat local, a fim de oferecer a melhor solução para os negócios dos clientes.

Especificações de Produto para Chassi Simples do 789D

Peso do Chassi Simples LRC sem Guincho 222975 lb 101140 kg
Peso do Chassi Simples LRC com Guincho 228619 lb 103700 kg
Peso do Veículo Bruto LRC (Alvo) com Guincho 705478 lb 320000 kg
Peso do Veículo Bruto LRC (Alvo) sem Guincho 705478 lb 320000 kg
ROPS do Trator 257940 lb 117000 kg
Capacidade do Reservatório de Água Nominal 42288 gal (EUA) 160000 l
Padrões de Direção ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Ângulo de Direção 36 ° 36 °
Diâmetro da Curva 90.32 pé 27.53 m
Círculo de Curva - Diâmetro da Folga 99.18 pé 30.23 m
Modelo do Motor Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD
Rotação Nominal do Motor 1750 r/min 1750 r/min
Potência Bruta - SAE J1995 2100 hp 1566 kW
Potência Líquida Nominal - SAE J1349 1969 hp 1468 kW
Diâmetro Interno 6.7 pol 170 mm
Curso 8.5 pol 215 mm
Deslocamento 4766 pol³ 78.1 l
Observação A Potência Líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador. A Potência Líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador.
Avanço – 1 7.8 milha/h 12.6 km/h
Avanço – 2 10.6 milha/h 17.1 km/h
Avanço – 3 14.4 milha/h 23.1 km/h
Avanço – 4 19.4 milha/h 31.2 km/h
Avanço – 5 26.3 milha/h 42.3 km/h
Avanço - 6 35.5 milha/h 57.2 km/h
Marcha à Ré 7.3 milha/h 11.8 km/h
Observação Velocidades máximas de deslocamento com pneus 37.00-R57 Velocidades máximas de deslocamento com pneus 37.00-R57
Superfície do Freio - Frontal 12662 pol² 81693 cm²
Superfície do Freio - Traseiro 20862 pol² 134590 cm²
Capacidade do Tanque de Combustível 550 gal (EUA) 2082 l
Sistema de Arrefecimento 192 gal (EUA) 725 l
Cárter 77 gal (EUA) 291 l
Diferencial - Comandos Finais 154 gal (EUA) 583 l
Sistema de Direção - Incluindo Tanque 50 gal (EUA) 189 l
Sistema do Freio/Guincho 241 gal (EUA) 909 l

Chassi Simples do 789D Equipamento Padrão

Para obter informações sobre equipamento opcional e padrão de chassi simples, consulte o Caminhão Fora-de-estrada 789D. Para obter informações sobre opções de Chassi Simples do 789D, entre em contato com a Caterpillar OEM Solutions pelo e-mail oem_solutions@cat.com.

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel HD-EUI Cat 3516C: Desligamento do motor no nível do solo, Auxílio de partida a éter (automático), Pós-arrefecedor (circuito separado ou ar a ar), Controle de marcha lenta elevada, Proteção de partida automática, Detecção de pressão do óleo de múltiplos pontos
  • Sistema de Frenagem: Motor de liberação dos freios (rebocamento), Arrefecimento a óleo, discos múltiplos (frontal e traseiro) - serviço, retardamento, estacionamento, secundário, Controle do retardador automático, Proteção contra sobrevelocidade do motor, Disco do freio com vida útil prolongada
  • Transmissão: Power Shift automática com controle eletrônico (TCC (Transmission Chassis Control, Controle do Chassi de Transmissão)) de 6 velocidades, Mudança de aceleração controlada, Gerenciamento das mudanças direcionais, Inibidor de redução de marcha/marcha à ré, Modulação individual da embreagem, Inibidor de mudança para neutro/chave de partida, Neutralizador de marcha à ré com caçamba levantada, Velocidade máxima programável, Conversor de torque com travamento, Radiador de colmeia flexível Caterpillar
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada até -35 °C (-30 °F)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, Marcha à Ré
  • Alternador, 105 A
  • Baterias, 12 V (2), 93 A/h
  • Conversor elétrico de 12 V
  • Sistema elétrico, 24 V, 15 A
  • Sistema de iluminação, LED: Luzes de marcha à ré e do pisca-alerta, Sinais direcionais, frontal e traseiro, Faróis e luzes de neblina, Seletor de Luz Alta-baixa, Escada do lado esquerdo/plataforma de serviço, Luzes de freio/traseiras, Compartimento do motor, VIMS, luz azul
  • Carga útil, luzes indicadoras

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado
  • Conexão de energia auxiliar/acendedor de cigarro
  • Porta de conexão de diagnóstico
  • Luz de cortesia no teto
  • Instalação para rádio de lazer: conversor de 5 A, alto-falantes, antena, chicote de fiação
  • Medidores/Indicadores: Indicador de serviço do filtro de ar, Painel de medidores quádruplos: Pressão do ar, Temperatura do óleo de freio; Temperatura do líquido arrefecedor do motor; Nível de combustível; Indicador de falhas no controle elétrico do motor, Horômetro Elétrico/tacômetro, Velocímetro, Tacômetro, Indicador de marcha da transmissão, Centro de mensagens do VIMS com medidor universal, teclado do VIMS, Aquecedor/desembaçador
  • Guincho, controle da caçamba (elétrico)
  • Buzina
  • Retrovisores, direito e esquerdo (aquecidos)
  • Cabine ROPS com isolamento térmico/acústico
  • Cinto de segurança, operador, segurança do freio de estacionamento/instrutor do cinto de segurança
  • Acesso à Escada e ao passadiço, 600 mm
  • Volante inclinável, almofadado, telescópico
  • Janelas elétricas acionadas pelo operador
  • Limpador de para-brisas, controle intermitente e lavador

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Injetor de graxa
  • Secador da tubulação de ar
  • Sistema de lubrificação automática
  • Conexão rápida de despejo "amigável" auxiliar
  • Conexão rápida de direção auxiliar (reboque)
  • Grupo de fixação da caçamba
  • Aros fixados no centro (6) (29×57)--(usados para pneus 37.00 R57)
  • Protetor do sistema propulsor (totalmente embutido)
  • Sistema de Combustível de Enchimento Rápido
  • Entrada de dados VIMS no nível do solo
  • Desligamento da bateria no nível do solo
  • Ejetores de pedras
  • Direção suplementar (automática)
  • Ganchos para reboque (frontais)/pino para reboque (traseiro)
  • Sistema de controle de tração
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Info Management System)
  • Montagem, Água sem Cilindro de Guincho

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • Sistema de Detecção de Objetos (câmeras e radar)
  • Product Link Elite

Chassi Simples do 789D Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Pré-lubrificação do motor
  • Arrefecedor de óleo, eixo traseiro

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes de trabalho auxiliares (1) lateral direita, (1) lateral esquerda
  • Transmissão de travamento, nível do solo
  • Carga útil, visor digital

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Descanso para os pés, operador
  • Cabine Deluxe: inclui assento do operador com suspensão, cinto do passageiro suspenso, visor do para-brisa dianteiro retrátil, limpeza da cabine

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Escada motorizada
  • Trabalho em Altitudes
  • Eixo traseiro, arrefecedor
  • Clima frio: óleo de freio, recirculação, Partida em clima frio
  • Centro de serviço: Serviço, 3516B, volume padrão/Serviço, 3516B, volume grande/Serviço, óleo do motor, padrão
  • Extintor de incêndio portátil
  • Odômetro de cubo, quilômetros
  • Escoras das rodas
  • Medidor, indicador de desgaste do freio
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • Controle de Análise de Estrada (RAC, Road Analysis Control)

SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (WDS) CAT

  • Monitor do Sistema de Água: integrado na cabine, configurações de pulverização programáveis, mensagens de diagnóstico automáticas
  • Comando da Bomba Hidráulica Variável: 1.200 gpm em velocidades de 3 a 25 mph com desligamento automático e partida suave
  • Sistema de arrefecimento hidráulico independente: reduz o superaquecimento
  • Cabeças de Spray em Aço Inoxidável: livre de manutenção, projeto patenteado resistente à corrosão
  • Controles: instalados na fábrica e integrados na cabine
  • Peças e serviços estão disponíveis na rede de revendedores Cat globais
  • Canhão de Água: controlado hidraulicamente, joystick integrado com controles da cabine, bicos opcionais

Veja como Chassi Simples do 789D se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caminhão Fora-de-estrada de Chassi Simples 789D

Caminhão de Água

Caminhão de Combustível e Lubrificação

Reboque/Transporte

Caminhão Fora-de-estrada de Chassi Simples 789D
Caminhão de Água
Caminhão de Combustível e Lubrificação
Reboque/Transporte