Cat® Vision System com Detecção de Pessoal

Cat® Vision System com Detecção de Pessoal Kits de Tecnologia

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

PROTEJA OS TRABALHADORES EM SOLO

PROTEJA OS TRABALHADORES EM SOLO

        
  • Os Cat Vision Systems aumentam a confiança do operador para trabalhar de maneira eficaz no local de trabalho.
  •     
  • O sistema de câmera monitora ativamente condições em constante mudança no local de trabalho para dar aos operadores uma resposta clara, em tempo real.
  •     
  • A tecnologia de câmera inteligente diferencia pessoas de objetos em segundo plano.
  •     
  • Os alertas sonoros e visuais na cabine ajudam a reduzir o risco de ferimento do pessoal em solo que trabalha próximo do maquinário.
COMO FUNCIONA

COMO FUNCIONA

        
  • Quando uma pessoa é detectada atrás da máquina, o sistema dispara um alerta visual e sonoro, com base na proximidade da máquina.
  •     
  • Quando uma pessoa está na zona AMARELA, o sistema identifica a pessoa detectada na tela, mas não oferece um alerta sonoro.
  •     
  • Quando uma pessoa está na zona LARANJA, o sistema identifica a pessoa detectada na tela e oferece um alerta sonoro intermitente.
  •     
  • Quando uma pessoa está na zona VERMELHA, o sistema identifica a pessoa detectada na tela e oferece um alerta sonoro contínuo.
  •     
  • Todas as pessoas detectadas na tela são identificadas por uma caixa vermelha.
DETECÇÃO ATRÁS DA MÁQUINA

DETECÇÃO ATRÁS DA MÁQUINA

        
  • O sistema detecta o pessoal em um campo de visão mais largo do que o que se mostra na tela.
  •     
  • Os alertas visuais indicam uma pessoa nas zonas fora da tela.
  •     
  • Quando uma pessoa estiver na zona fora da tela, o sistema apresentará barras indicadoras na tela vermelhas ou amarelas com base na proximidade da máquina.
ALTA COMPATIBILIDADE

ALTA COMPATIBILIDADE

        
  • A câmera universal pode ser adaptada em todas as marcas de equipamentos – ideal para uso em frota mista.
  •     
  • O sistema completo pode ser instalado em aproximadamente de seis a oito horas em qualquer máquina com cabine que tenha um sistema de 12 V ou 24 V.
  •     
  • Cada kit de detecção de pessoal inclui uma (1) câmera inteligente com algoritmo de detecção de pessoal e uma (1) tela sensível ao toque de alta definição. O chicote de conexão dos componentes também está incluído.
  •     
  • O kit foi projetado para funcionar sem a necessidade de tecnologias adicionais.

Veja como Cat® Vision System com Detecção de Pessoal se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Cat® Vision System com Detecção de Pessoal

Cat® Vision System com Detecção de Pessoal

Confira as Ofertas Atuais para  Cat® Vision System com Detecção de Pessoal

Exibir Mais Ofertas