PL87

Assentadores de Tubos PL87

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C15
Cat C15
Energia do Volante
319 hp
238 kW
Capacidade de Levantamento
216.000 lb
97.976 kg

Visão Geral

Especialmente Projetado para Alto Desempenho e Confiabilidade

O PL87 faz parte de uma linha completa de assentadores de tubos Cat para fins específicos projetados para oferecer desempenho, segurança e facilidade de manutenção. A largura de transporte fácil, combinada com o experiente apoio da rede de revendedores Cat, significa que esse equipamento fundamental da linha de tubos está disponível quando e onde você precisar.

Vantagens

Desempenho da Tubulação

Especificamente projetado na fábrica para suportar trabalhos difíceis de passagem de tubos, com o suporte dos experientes revendedores Cat para tubulação.

Capacidade de Inclinação

O centro de gravidade baixo, o excelente equilíbrio da máquina e a direção diferencial contribuem para a capacidade de manobra em áreas apertadas, bem como para a capacidade de inclinação.

Fácil de Operar

Controles ergonômicos de baixo esforço disponibilizam todos os controles do implemento e funcionalidades do assentador de tubos em uma só mão. Os recursos comuns da cabine nos modelos de assentador de tubos contribuem para a facilidade de uso.

Especificações de Produto para PL87

Modelo do Motor Cat C15 Cat C15
Energia do Volante 319 hp 238 kW
Final do Tier 4/Estágio V: Potência Líquida (Velocidade Nominal**) - ISO 9249/SAE J1349 319 hp 238 kW
Final do Tier 4/Estágio V: Potência Líquida (Velocidade Nominal**) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 323 mhp 323 mhp
Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA: Potência Líquida (Velocidade Nominal****) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 333 mhp 333 mhp
Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA: Potência Líquida (Velocidade Nominal****) - ISO 9249/SAE J1349 329 hp 245 kW
Emissões Final do Tier 4 da EPA dos EUA/Estágio V da UE/Final do Tier 4 da Coreia ou Estágio IIIA de UN ECE R96 equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Final do Tier 4 da EPA dos EUA/Estágio V da UE/Final do Tier 4 da Coreia ou Estágio IIIA de UN ECE R96 equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE
Tanque de Combustível 109,6 gal (EUA) 415 l
Tanque de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel)(1) 4,5 gal (EUA) 17 l
Observação (2) **Velocidade nominal de 1.900 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011. **Velocidade nominal de 1.900 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011.
Observação (4) ****Velocidade nominal de 1.850 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011. ****Velocidade nominal de 1.850 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011.
Capacidade de Levantamento 216.000 lb 97.976 kg
Peso Operacional 121.795 lb 55.246 kg
Peso de Transporte 90.600 lb 41.096 kg
Placa Única do Contrapeso Removível (14 placas) 1708 lb 775 kg
Contrapeso Total Removível* 23.908 lb 10.844 kg
Bitola da Esteira 8,3 pé 2,54 m
Comprimento - Esteira sobre o Solo 12.2 pé 3,72 m
Área de Contato com o Solo 9920,1 pol² 6.4 m²
Largura - Sapatas Padrão 34 pol 864 mm
Largura - Trator - Sapatas Padrão 12,7 pé 3,86 m
Largura - Trator - Contrapeso Estendido 20,8 pé 6,34 m
Largura - Trator - Contrapeso Retraído 14,2 pé 4,32 m
Largura - Trator - Contrapeso/Lança Removida 13,3 pé 4,06 m
Altura da Máquina - Topo do Contrapeso 11.2 pé 3.4 m
Altura da Máquina - Cabine e ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 11,6 pé 3,53 m
Altura da Lança (em projeção SAE de 1,22 m [4 pés]) lança de 6,1 m (20 pés) 22,3 pé 6,78 m
Altura da Lança (em projeção SAE de 1,22 m [4 pés]) lança de 7,3 m (24 pés) 26,3 pé 8,02 m
Altura da Lança (em Projeção SAE de 1,22 m [4 pés]) Lança de 8,5 m (28 pés) 30,4 pé 9,25 m
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 2,5 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 3,575 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 2,5 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 3,575 toneladas métricas.

PL87 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel Cat C15: Unidade de Injeção Eletrônica (EUI, Electronic Unit Injection) Pós-tratamento Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Final do Tier 4/Estágio V ou equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA, dependendo da região de venda
  • Partida elétrica de 24 V
  • Pós-arrefecedor, Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada com proteção para -37 °C (-34 °F)
  • Filtro, ar com indicador eletrônico de manutenção
  • Comandos finais: quatro planetários de redução dupla
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Sistema de arrefecimento de plano único de alto desempenho
  • Freio de estacionamento, eletrônico
  • Pré-purificador, ejetor de pó de tubo strata
  • Tela protetora
  • Auxílio de partida, a éter
  • Divisor de torque
  • Transmissão, Power Shift de três velocidades controlada eletronicamente
  • Turbocompressor, válvula de descarga do turbo
  • Separador de água
  • Ventilador hidráulico de velocidade zero, reversível e acionado hidraulicamente, controlado eletronicamente

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Câmera Retrovisora
  • Indicador do Momento de Carga (LMI, Load Moment Indicator)
  • Interface do operador do Advisor: sistema de monitoramento eletrônico, informações de serviço Diagnóstico, preferências do operador
  • Apoio de braço, ajustável
  • Interruptor de desativação, controles hidráulicos
  • Pedal do desacelerador
  • Controle da direção diferencial, com câmbio de toque
  • Pedal do freio duplo
  • Aquecedor e ventilador
  • ROPS
  • Cinto de segurança, retrátil
  • Compartimento de armazenamento

EQUIPAMENTO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS

  • Bloco e gancho com trava
  • Contrapesos, segmentados extensíveis
  • Guinchos, acionados hidraulicamente e controlados eletronicamente

MATERIAL RODANTE

  • Rolete de suporte
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Elos mestres, duas peças
  • Garra de serviço médio de 760 mm (30 pol): Esteira vedada e lubrificada (48 seções)
  • Material rodante não suspenso
  • Roletes e rodas-guia, lubrificação permanente
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Protetores da guia da esteira
  • Armações do rolete da esteira

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Baterias, quatro, livres de manutenção, reforçadas
  • Interruptor limitador da lança e do contrapeso
  • Conversor, 12 V, 10 A com uma tomada
  • Buzina, advertência de avanço
  • Luzes, duas frontais, duas traseiras
  • Conector de diagnóstico da máquina
  • Interruptor geral da máquina
  • Receptáculo de arranque

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Protetores inferiores, articulados
  • Para-choque, frontal com dispositivo de reboque
  • Drenagens ecológicas: Óleo do motor, Líquido arrefecedor, Fluido hidráulico, Conversor de torque, Tanque de combustível, Caixa do trem de força e transmissão
  • Compartimentos, motor perfurado
  • Protetor, radiador articulado
  • Capô, perfurado
  • Sistema hidráulico, ativado eletronicamente para controle de gancho, de lança e de contrapeso
  • Hidráulica, bombas independentes de direção e de ferramenta de trabalho
  • Arrefecedor de óleo, hidráulico
  • Instalação para Product Link
  • Aberturas de amostra S-O-S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)
  • Direção, diferencial de potência controlado eletronicamente
  • Proteção contra vandalismo para os compartimentos de fluido
  • ROPS

PL87 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine com ar condicionado, aquecimento e alternador de 150 A
  • OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem) com aquecimento e alternador de 150 A
  • Assento pneumático revestido
  • Assento Deluxe
  • Assento de vinil
  • Assento aquecido

MATERIAL RODANTE

  • Roletes árticos
  • Roletes padrão

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

  • Product Link

EQUIPAMENTO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS

  • Lança e cabos de 6,1 m (20 pés)
  • Lança e cabos de 7,3 m (24 pés)
  • Lança e cabos de 8,5 m (28 pés)

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

  • Certificação CE
  • ROPS

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como PL87 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Assentador de Tubos PL87

Assentador de Tubos PL87

Assentador de Tubos PL87

Assentador de Tubos PL87

Assentador de Tubos PL87

Assentador de Tubos PL87
Assentador de Tubos PL87
Assentador de Tubos PL87
Assentador de Tubos PL87
Assentador de Tubos PL87

360 View
360 View