PL83

PL83 Assentadores de Tubos

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C15
Cat C15
Energia do Volante
319 hp
238 kW
Capacidade de Levantamento
170000 lb
77111 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Fabricada para a Operação

Fabricada para a Operação

  • O trem de força integrado com direção diferencial e sistema hidráulico atualizado trabalham juntos para fornecer potência e melhor capacidade de manobra da máquina para qualquer aplicação do assentador de tubos.
  • Componentes eletro-hidráulicos oferecem maior resposta e controle preciso para motores de velocidade variável do guincho reforçado para uma maior produtividade da máquina.
  • O perfil de contrapeso melhora a capacidade de levantamento.
  • A direção diferencial mantém a potência total em ambas as esteiras, proporcionando a melhor capacidade de curva da categoria até mesmo com uma lâmina carregada, o que aumenta a capacidade de manobra em locais estreitos.
  • O centro de gravidade aprimorado da máquina e a armação mais longa do rolete da esteira com roda-guia traseira reposicionada posicionam melhor a esteira sobre o solo, melhorando a capacidade de inclinação.
Porque o Tempo de Atividade Conta

Porque o Tempo de Atividade Conta

  • Equipada com o Product Link™, que permite o monitoramento remoto, melhorando a eficiência geral do gerenciamento da frota.
  • A facilidade de manutenção completa do motor no lado esquerdo, incluindo tubo de enchimento, vareta de nível, filtro de ar, filtros de combustível, filtro de óleo e verificação do nível do líquido arrefecedor, permite que a manutenção de rotina seja feita de modo rápido e eficiente.
  • A troca de óleo de alta velocidade é padrão e torna a manutenção ainda mais rápida.
  • Os filtros hidráulicos e do trem de força e o dreno do tanque de combustível estão localizados na parte traseira da máquina, o que torna a manutenção conveniente no nível do solo.
  • As tomadas de pressão estão posicionadas dentro do sistema hidráulico para permitir um monitoramento rápido.
  • Os principais componentes, como o motor, a transmissão e os comandos finais, são modulares, facilitando a remoção durante o serviço, economizando custos e reduzindo o tempo de inatividade.
Projetado para Operadores

Projetado para Operadores

  • O joystick do implemento coloca todos os controles do implemento e funções do Assentador de Tubos em uma só mão.
  • A alavanca de controle de baixo esforço, ergonomicamente projetada e posicionada permite o posicionamento simultâneo e preciso da linha de carga, da lança e do contrapeso extensível.
  • Os controles duplos do pedal do freio oferecem maior capacidade de manobra e controle de direção.
  • A direção diferencial planetária contribui para uma maior capacidade de manobra em áreas apertadas de operação, bem como melhor capacidade de inclinação.
Trabalho com Conforto

Trabalho com Conforto

  • A cabine pressurizada e mais silenciosa com opção de assento aquecido/ventilado melhora o conforto do operador e a produtividade.
  • A posição do assento ergonomicamente projetado garante maior visibilidade da área de trabalho e acesso conveniente à alavanca de controle da máquina, aos interruptores e pedais.
Recursos de Segurança Integrados

Recursos de Segurança Integrados

  • O Indicador do Momento de Carga (LMI, Load Moment Indicator) é padrão.
  • Degraus, corrimãos e grades de proteção convenientes oferecem segurança na entrada/saída.
  • O vidro superior ampliado do teto com persiana retrátil, espelhos adicionais e porta angulada melhoram a visibilidade da vala, da lança e dos blocos.
  • O sistema padrão de detecção de presença do operador permite que a máquina funcione em marcha lenta quando o operador não está sentado, mas trava o trem de força para evitar movimentos não intencionais.
  • A câmera de ré é padrão, e duas câmeras adicionais podem ser adicionadas como uma opção para aumentar a visibilidade em torno da máquina.

Especificações de Produto para PL83

Modelo do Motor Cat C15 Cat C15
Energia do Volante 319 hp 238 kW
Final do Tier 4/Estágio V: Potência Líquida (Velocidade Nominal**) - ISO 9249/SAE J1349 319 hp 238 kW
Final do Tier 4/Estágio V: Potência Líquida (Velocidade Nominal**) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 323 mhp 323 mhp
Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA: Potência Líquida (Velocidade Nominal****) - ISO 9249/SAE J1349 333 mhp 245 kW
Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA: Potência Líquida (Velocidade Nominal****) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 329 hp 333 mhp
Emissões Final do Tier 4 da EPA dos EUA/Estágio V da UE/Final do Tier 4 da Coreia ou Estágio IIIA de UN ECE R96 equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Final do Tier 4 da EPA dos EUA/Estágio V da UE/Final do Tier 4 da Coreia ou Estágio IIIA de UN ECE R96 equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE
Tanque de Combustível 109.6 gal (EUA) 415 l
Tanque de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel)(1) 4.5 gal (EUA) 17 l
Observação (2) **Velocidade nominal de 1.900 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011. **Velocidade nominal de 1.900 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011.
Observação (4) ****Velocidade nominal de 1.850 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011. ****Velocidade nominal de 1.850 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011.
Capacidade de Levantamento 170000 lb 77111 kg
Peso Operacional 109000 lb 49442 kg
Peso de Transporte 85880 lb 38955 kg
Chapa Única do Contrapeso Removível (10 chapas) 1707.7 lb 774.6 kg
Contrapeso Total Removível* 17077 lb 7746 kg
Bitola da Esteira 7.7 pé 2.34 m
Comprimento - Esteira sobre o Solo 12.2 pé 3.72 m
Área de Contato com o Solo 8215 pol² 5.3 m²
Largura - Sapatas Padrão 30 pol 710 mm
Largura - Trator - Sapatas Padrão 10.7 pé 3.25 m
Largura - Trator - Contrapeso Estendido 19.9 pé 6.07 m
Largura - Trator - Contrapeso Retraído 13.5 pé 4.11 m
Largura - Trator - Contrapeso/Lança Removida 12.7 pé 3.86 m
Altura da Máquina - Topo do Contrapeso 11.2 pé 3.4 m
Altura da Máquina - Cabine e ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 11.6 pé 3.53 m
Altura da Lança (em projeção SAE de 1,22 m [4 pés]) lança de 6,1 m (20 pés) 22.3 pé 6.78 m
Altura da Lança (em projeção SAE de 1,22 m [4 pés]) lança de 7,3 m (24 pés) 26.3 pé 8.02 m
Altura da Lança (em Projeção SAE de 1,22 m [4 pés]) Lança de 8,5 m (28 pés) 30.3 pé 9.25 m
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 2,5 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 3,575 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 2,5 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 3,575 toneladas métricas.

PL83 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel Cat C15: Unidade de Injeção Eletrônica (EUI, Electronic Unit Injection) Pós-tratamento Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Final do Tier 4/Estágio V ou equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA, dependendo da região de venda
  • Partida elétrica de 24 V
  • Pós-arrefecedor, Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada com proteção para -37 °C (-34 °F)
  • Filtro, ar com indicador eletrônico de manutenção
  • Comandos finais: quatro planetários de redução dupla
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Sistema de arrefecimento de plano único de alto desempenho
  • Freio de estacionamento, eletrônico
  • Pré-purificador, ejetor de pó de tubo strata
  • Tela protetora
  • Auxílio de partida, a éter
  • Divisor de torque
  • Transmissão, Power Shift de três velocidades controlada eletronicamente
  • Turbocompressor, válvula de descarga do turbo
  • Separador de água
  • Ventilador hidráulico de velocidade zero, reversível e acionado hidraulicamente, controlado eletronicamente

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Câmera Retrovisora
  • Indicador do Momento de Carga (LMI, Load Moment Indicator)
  • Interface do operador do Advisor: sistema de monitoramento eletrônico, informações de serviço Diagnóstico, preferências do operador
  • Apoio de braço, ajustável
  • Interruptor de desativação, controles hidráulicos
  • Pedal do desacelerador
  • Controle da direção diferencial, com câmbio de toque
  • Pedal do freio duplo
  • Aquecedor e ventilador
  • ROPS
  • Cinto de segurança, retrátil
  • Compartimento de armazenamento

EQUIPAMENTO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS

  • Bloco e gancho com trava
  • Contrapesos, segmentados extensíveis
  • Guinchos, acionados hidraulicamente e controlados eletronicamente

MATERIAL RODANTE

  • Rolete de suporte
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Elos mestres, duas peças
  • Garra de serviço médio de 760 mm (30 pol): Esteira vedada e lubrificada (48 seções)
  • Material rodante não suspenso
  • Roletes e rodas-guia, lubrificação permanente
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Protetores da guia da esteira
  • Armações do rolete da esteira

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Baterias, quatro, livres de manutenção, reforçadas
  • Interruptor limitador da lança e do contrapeso
  • Conversor, 12 V, 10 A com uma tomada
  • Buzina, advertência de avanço
  • Luzes, duas frontais, duas traseiras
  • Conector de diagnóstico da máquina
  • Interruptor geral da máquina
  • Receptáculo de arranque

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Protetores inferiores, articulados
  • Para-choque, frontal com dispositivo de reboque
  • Drenagens ecológicas: Óleo do motor, Líquido arrefecedor, Fluido hidráulico, Conversor de torque, Tanque de combustível, Caixa do trem de força e transmissão
  • Compartimentos, motor perfurado
  • Protetor, radiador articulado
  • Capô, perfurado
  • Sistema hidráulico, ativado eletronicamente para controle de gancho, de lança e de contrapeso
  • Hidráulica, bombas independentes de direção e de ferramenta de trabalho
  • Arrefecedor de óleo, hidráulico
  • Instalação para Product Link
  • Aberturas de amostra S-O-S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)
  • Direção, diferencial de potência controlado eletronicamente
  • Proteção contra vandalismo para os compartimentos de fluido
  • ROPS

PL83 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine com ar condicionado, aquecimento e alternador de 150 A
  • OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem) com aquecimento e alternador de 150 A
  • Assento pneumático revestido
  • Assento Deluxe
  • Assento de vinil
  • Assento aquecido

MATERIAL RODANTE

  • Roletes árticos
  • Roletes padrão

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

  • Product Link

EQUIPAMENTO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS

  • Lança e cabos de 6,1 m (20 pés)
  • Lança e cabos de 7,3 m (24 pés)
  • Lança e cabos de 8,5 m (28 pés)

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

  • Certificação CE
  • ROPS

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como PL83 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Assentador de Tubos PL83

Assentador de Tubos PL83

Assentador de Tubos PL83

Assentador de Tubos PL83

Assentador de Tubos PL83

Assentador de Tubos PL83

Assentador de Tubos PL83
Assentador de Tubos PL83
Assentador de Tubos PL83
Assentador de Tubos PL83
Assentador de Tubos PL83
Assentador de Tubos PL83

360 View
360 View