Motoniveladora 160 LVR

Motoniveladoras 160 LVR

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida
186 hp
139 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
17706 lb
39035 kg
Largura da Lâmina
14 pé
4.3 m

Visão Geral

Potência e Precisão Impulsionam esta Motoniveladora Produtiva

Nome Novo, Mesma Fama. A 160K agora tem o nome de 160. A Motoniveladora Cat® 160 é a máquina com a qual você pode contar quando precisa realizar o trabalho. As motoniveladoras Cat ajudam você a aproveitar ao máximo o investimento, proporcionando produtividade e durabilidade máximas. O motor C7 Cat, a transmissão Power Shift de acionamento direto e hidráulica com detecção de carga trabalham juntos para garantir a potência e a precisão de que você precisa para trabalhar em condições exigentes. E as motoniveladoras Cat têm o suporte da rede de revendedores Cat de classe internacional para mantê-lo em pleno funcionamento.

Vantagens

Maximize o Desempenho

A Transmissão Power Shift com Eixo Intermediário é compatível com o motor, maximizando a potência para o solo.

Aumente a Eficiência

Os ângulos agressivos da lâmina, a curvatura otimizada da armação da lâmina e a grande folga do bocal permitem que o material role mais livremente pela lâmina.

Simples de Operar

A Transmissão Autoshift opcional maximiza a produtividade por meio do deslocamento automático da transmissão em pontos de deslocamento ideais.

Especificações de Produto para 160 LVR

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 186 hp 139 kW
Modelo do motor Cat C7 Cat C7
Cilindrada 439 pol³ 7.2 l
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Alta - Capacidade do Ambiente 122 °F 50 °C
Torque Máximo 794 pé-lb 1076 N·m
Altitude de Redução de Potência 10000 pé 3048 m
Número de Cilindros 6 6
Observação (2) A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Aumento de Torque 46% 46%
Faixa de VHP - Líquida 139 a 154 kW (186 a 206 HP) 139 a 154 kW (186 a 206 HP)
Observação (3) Torque máximo medido a 1.000 RPM nas marchas 4 a 8. Torque máximo medido a 1.000 RPM nas marchas 4 a 8.
Observação (1) A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação.
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 17706 lb 39035 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 23646 lb 10726 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 33477 lb 15185 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 39035 lb 17706 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 9831 lb 4459 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 27711 lb 12570 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 11324 lb 5136 kg
Largura da Lâmina 14 pé 4.3 m
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 3.5 pol 90 mm
Armação da Lâmina - Espessura 1 pol 25 mm
Canto da Lâmina - Espessura 0.6 pol 16 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Largura da Borda Cortante 8 pol 203 mm
Armação da Lâmina - Altura 27 pol 686 mm
Canto da Lâmina - Largura 6 pol 152 mm
Deslocamento Central do Círculo - Direito 28.7 pol 728 mm
Levantamento Máximo Acima do Solo 17.8 pol 452 mm
Profundidade Máxima de Corte 31.1 pol 790 mm
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 37.1 pol 943 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 33.5 pol 851 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 87.5 pol 2223 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40° 40°
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 89 pol 2261 mm
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 29.6 pol 752 mm
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32° 32°
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas - Esquerda/Direita 18° 18°
Círculo - Diâmetro Externo 61.1 pol 1553 mm
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás.

160 LVR Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Sistema Elétrico

  • Alternador, 115 A
  • Alarme de marcha à ré, luzes de ré
  • Baterias, livres de manutenção 750 CCA
  • Bloco de fusíveis comuns
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Buzina, elétrica
  • Monitor de indicação
  • Luzes, freio e lanternas
  • Motor, partida
  • Instalação para Product Link
  • Luzes de Trabalho

Compartimento do Operador

  • Acelerador
  • Console de controle, ajustável
  • Grupo de medidores (inclui voltímetro, articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, pressão do freio a ar e nível de combustível)
  • Corrimãos, compartimento do operador
  • Controles hidráulicos, detecção de carga (levantamento da lâmina direita/esquerda, acionamento do círculo, deslocamento central, deslocamento lateral, inclinação da roda frontal e articulação)
  • Luzes indicadoras (inclui farol alto, seta para a esquerda/direita, baixa pressão do óleo do motor, trava do acelerador, verificação do motor, verificação e derivação do filtro da transmissão, pino de deslocamento central, pressão de ar do freio, freio de estacionamento engatado, câmbio automático)
  • Chave interruptora de partida/parada
  • Medidor, horas
  • Direção hidráulica
  • Assento, estático com revestimento de vinil
  • Cinto de segurança
  • Volante de direção, inclinação, ajustável
  • Área de armazenamento, geladeira, lancheira
  • Acelerador, controle eletrônico

Trem de Força

  • Filtro de ar, selo radial do tipo seco com indicador de serviço e ejetor de poeira automático
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Ventilador
  • Freios, a disco de óleo, nas quatro rodas com acionamento a ar
  • Diferencial com travamento/destravamento
  • Modo Eco
  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Motor, Cat C7 diesel com redução automática de potência do motor e controle de marcha lenta
  • Separador de água e combustível
  • Silenciador, embaixo do capô
  • Projeto de filtro de última geração
  • Freio de estacionamento, discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Tela protetora
  • Bomba de escorva, combustível, montada de modo resiliente
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Comando em tandem
  • Transmissão, 8 marchas de avanço e 6 marchas à ré, power shift, acionamento direto com controle de mudança eletrônico e proteção contra sobrevelocidade
  • VHP (Variable Horse Power, Potência Variável)

Outros Equipamentos Padrão

  • Flutuação da Lâmina
  • Para-choque, traseiro
  • Manual de peças em CD-ROM
  • Embreagem de deslize do acionamento do círculo
  • Bordas cortantes, curvadas, em aço DH-2 de 152 mm x 16 mm (6 pol x 5/8 pol)
  • Portas, compartimento do motor
  • Barra de tração, 6 sapatas, placas de desgaste substituíveis de composto de náilon
  • Cantos da lâmina em aço DH-2 de 16 mm (5/8 pol)
  • Chassi, articulado com trava de segurança
  • Tanque de combustível, 305 l (80,6 galões)
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Barra de articulação, 7 posições
  • Armação da lâmina, lâmina de 3.658 mm x 610 mm x× 22 mm (12 pés x 24 pol x 7/8 pol) com deslocamento lateral hidráulico e ponta mecânica
  • Armação da lâmina, lâmina de 4.267 mm x 686 mm x 25 mm (14 pés x 27 pol x 1 pol) com deslocamento lateral e inclinação hidráulicos
  • As aberturas para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S•O•Aberturas S�O�SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo), motor, hidráulica, transmissão e arrefecimento
  • Caixa de ferramentas com cadeado
  • Proteção contra vandalismo - inclui travas de tampas para o reservatório hidráulico, tampa de acesso do radiador, tanque de combustível, verificação/abastecimento do óleo da transmissão e do motor e caixas de bateria traváveis

Anticongelante

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada a -35 graus Celsius (-30 graus Fahrenheit)

160 LVR Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Protetores

  • Protetor da transmissão

Compartimento do Operador

  • Ar-condicionado com aquecedor
  • Aquecedor, cabine

Cabine/Capota

  • Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS)
  • Cabine, Sem ROPS
  • Capota, ROPS
  • Assento, ajustável de vinil
  • Assento, de tecido, em curva
  • Ventilador, desembaçador do vidro frontal
  • Ventilador, desembaçador, vidro traseiro
  • Para-sol, traseiro
  • Limpador/lavador, traseiro
  • Limpadores, intermitentes frontais
  • Espelhos, internos duplos
  • Espelho, aquecido
  • Espelhos, montados externamente
  • Tomada elétrica para acessórios, 12 V
  • Rádio, Bluetooth
  • Instalação para rádio de entretenimento
  • Câmera retrovisora
  • Tacômetro/velocímetro

Ríper/Escarificador

  • Ríper/escarificador, montagem traseira
  • Escarificador de montagem central, tipo V

Luzes

  • Montado na barra, luz baixa direcional e faróis
  • Luzes de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Farol Giratório na Cor Âmbar
  • Faróis combinados
  • Montadas na cabine e na barra, farol alto, pisca-pisca, faróis e luzes de trabalho
  • Luzes da cabine voltadas para trás

Trem de Força

  • Câmbio automático

Outros Acessórios

  • Medidor Digital de Inclinação da Lâmina
  • Product Link
  • Product Link Elite
  • Instalação da asa para neve, montagem no chassi
  • Opção para Instalação de Acessório (ARO, Attachment Ready Option) AccuGrade
  • Secador, a ar
  • Chapa de empuxo, contrapeso
  • Acumulador, levantamento da lâmina
  • Bateria, serviço pesado (1.400 CCA)
  • Éter, auxílio de partida
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 220 V
  • Circle Saver
  • Pacote de reboque do ríper

Hidráulica

  • Bomba, hidráulica, alta capacidade (210 l/min, 55,7 gal/min)
  • Há disponibilidade de instalações hidráulicas com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais para ríper traseiro, escarificador de montagem central, lâmina, rafadeira para neve e asa para neve

Lâminas, Armações da Lâmina

  • Lâmina, 3.658 mm x 610 mm x 22 mm (12 pés x 24 pol x 7/8 pol) com deslocamento lateral e inclinação hidráulicos e borda cortante dos cantos da lâmina de 5/8 pol de 203 mm x 19 mm (8 pol x 3/4 pol) - para uso com lâmina de 4,3 m (14 pés)
  • Cantos, de sobreposição, par reversível para uso com bordas cortantes de 203 mm (8 pol)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 160 LVR se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  160 LVR

Exibir Mais Ofertas