140 LVR

Motoniveladoras 140 LVR

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida
171 hp
128 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
40565 lb
18400 kg
Largura da Lâmina
12 pé
3.7 m

Visão Geral

A Motoniveladora Projetada para o Operador


Nome Novo, Mesma Fama. A 140K agora se chama 140.

Os níveis máximos de conforto e controle para o operador garantem que a Motoniveladora Cat® 140 otimize o desempenho, especialmente em longos dias de trabalho. O motor C7 com eficiência de combustível inclui tecnologias de proteção e fornece a potência necessária para o controle preciso e mais trabalho concluído por hora.

Vantagens

Até 20% Custos de manutenção mais baixos

Estenda os intervalos típicos de manutenção com a nova tecnologia de filtragem e filtros agrupados para fácil acesso.

Cabine projetada para oferecer conforto

Seja produtivo e fique confortável com o volante e os controles de alavanca, além do console e assento ergonomicamente ajustáveis.

Economia de materiais

Use menos material com soluções de tecnologia escalonáveis Cat Grade para aumentar a precisão e a consistência.

Especificações de Produto para 140 LVR

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 171 hp 128 kW
Modelo do motor Cat C7 Cat C7
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Velocidade em Potência Nominal 2.000 rpm 2.000 rpm
Torque Máximo 735 pé·lbf 996 N·m
Aumento de Torque 46% 46%
Emissões MAR-1 do Brasil MAR-1 do Brasil
Potência Básica (1ª Velocidade) - Líquida - Métrica 186 hp 136 kW
Intervalo de VHP Plus - Líquido 128-143 kW (171-191 HP) 128-143 kW (171-191 HP)
Intervalo de VHP Plus - Líquido - Métrico 174 mhp 174 mhp
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1925 rpm 1925 rpm
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Máxima 1925 rpm 1925 rpm
Observação (4) Potência conforme declarado pela ISO 14396:2002 para padrões de emissões MAR-1 o Brasil, respectivamente 164 kW (220 HP) na velocidade nominal de 2.000 rpm. Potência conforme declarado pela ISO 14396:2002 para padrões de emissões MAR-1 o Brasil, respectivamente 164 kW (220 HP) na velocidade nominal de 2.000 rpm.
Observação (1) Torque máximo (VHP Plus) medido a 1.000 RPM nas marchas 4 a 8. Torque máximo (VHP Plus) medido a 1.000 RPM nas marchas 4 a 8.
Observação (5) Nenhuma redução de potência do motor é necessária até 3.048 m (10.000 pés). Nenhuma redução de potência do motor é necessária até 3.048 m (10.000 pés).
Observação (2) A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação.
Observação (3) A potência líquida informada é a potência disponível a uma velocidade nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador funcionando na velocidade mínima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível a uma velocidade nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador funcionando na velocidade mínima, filtro de ar, silenciador e alternador.
Cilindrada 439 pol³ 7.2 l
Número de Cilindros 6 6
Altitude de Redução de Potência 10000 pé 3048 m
Alta - Capacidade do Ambiente 122 °F 50 °C
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 40565 lb 18400 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 23128 lb 10491 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 9390 lb 4259 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 32771 lb 14865 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 17649 lb 8005 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 32518 lb 14750 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 50420 lb 22870 kg
Peso Operacional - Equipamento Típico – Eixo Frontal 10883 lb 4936 kg
Peso Operacional - Equipamento Típico – Eixo Traseiro 27193 lb 12335 kg
Largura da Lâmina 12 pé 3.7 m
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 6.5 pol 166 mm
Armação da Lâmina - Largura 12 pé 3.7 m
Armação da Lâmina - Altura 24 pol 610 mm
Capacidade de Combustível 80.6 gal (EUA) 305 l
Óleo do motor 4.8 gal (EUA) 18 l
Transmissão - Diferencial - Comandos Finais 15.9 gal (EUA) 60 l
Alojamento em Tandem - Cada 16.9 gal (EUA) 64 l
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 0.1 gal (EUA) 0.05 l
Alojamento do Comando do Círculo 1.9 gal (EUA) 7 l
Sistema de arrefecimento 10.6 gal (EUA) 40 l
Altura - Topo da Cabine 132 pol 3354 mm
Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina 334.8 pol 8504 mm
Comprimento – Contrapeso ao Ríper 394.2 pol 10013 mm
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem 60 pol 1523 mm
Largura – Pneus Traseiros Externos 96.6 pol 2452 mm
Deslocamento Central do Círculo - Direito 28.7 pol 728 mm
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 27.4 pol 695 mm
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina 90 graus 90 graus
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40 graus 40 graus
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás 5 graus 5 graus
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 77.9 pol 1978 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 70.5 pol 1790 mm
Levantamento Máximo Acima do Solo 18.9 pol 480 mm
Profundidade Máxima de Corte 28.1 pol 715 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 20.1 pol 510 mm
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 26 pol 660 mm
Círculo - Diâmetro 60.2 pol 1530 mm
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32 graus 32 graus
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas - Esquerda/Direita 18 graus 18 graus
Estrutura do Chassi Frontal - Largura 12 pol 305 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Espessura 1 pol 25 mm
Barra de Tração - Largura 3 pol 76.2 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Altura 12 pol 305 mm
Barra de Tração - Altura 5 pol 127 mm
Eixo Frontal - Altura até o Centro 24.7 pol 628 mm
Círculo – Espessura do Feixe da Lâmina 1.4 pol 35 mm
Chapa Frontal Superior/Inferior - Largura 12 pol 305 mm
Chapa Frontal Superior/Inferior - Espessura 1 pol 25 mm
Freios - Estacionamento Acionado a ar, Disco de Óleo Múltiplo Acionado a ar, Disco de Óleo Múltiplo
Transmissão Transmissão Direta, Câmbio de Potência Transmissão Direta, Câmbio de Potência
Marchas de Avanço/Ré 8 de Avanço/6 de Ré 8 de Avanço/6 de Ré
Freios - Secundário Circuito Duplo Circuito Duplo
Freios - Serviço Acionado a ar, Disco de Óleo Múltiplo Acionado a ar, Disco de Óleo Múltiplo
Avanço - 4ª 6.9 milha/h 11 km/h
Avanço - 5ª 10.8 milha/h 17.4 km/h
Avanço - 8ª 29.4 milha/h 47.3 km/h
Ângulo de Articulação – Esquerdo/Direito 20 graus 20 graus
Avanço - 3ª 5 milha/h 8 km/h
Marcha à Ré - 3ª 5.4 milha/h 8.7 km/h
Marcha à Ré - 2ª 3.7 milha/h 6 km/h
Avanço - 6ª 14.7 milha/h 23.6 km/h
Raio de Giro - Pneus Frontais Externos 24.9 pé 7.5 m
Avanço - 2ª 3.4 milha/h 5.5 km/h
Avanço - 1ª 2.5 milha/h 4.1 km/h
Marcha à Ré - 4ª 8.5 milha/h 13.7 km/h
Avanço - 7ª 20.2 milha/h 32.5 km/h
Faixa de Direção – Esquerda/Direita 47,5 graus 47,5 graus
Pressão de Standby 522.1 lb/pol² 3600 kPa
Potência da Bomba 42 gpm 159.1 l/min
Capacidade do Tanque do Reservatório 14.5 gal (EUA) 55 l
Tipo de Bomba Pistão Variável Pistão Variável
Pressão Máxima do Sistema 3698.5 lb/pol² 25500 kPa
Tipo de Circuito Detecção de Carga, Centro Fechado, Sistema de Compensação de Pressão de Prioridade Proporcional Detecção de Carga, Centro Fechado, Sistema de Compensação de Pressão de Prioridade Proporcional
Espaçamento do Porta-pontas do Ríper 21 pol 533 mm
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 38.2 pol 970 mm
Profundidade de Escarificação - Máxima 18.2 pol 462 mm
Força de Desagregação 25735 lb 11673 kg
Força de Penetração 19166 lb 8694 kg
Porta-pontas do Ríper 5 5
Meio, Tipo V - Largura Operacional 46.6 pol 1184 mm
Traseiro - Profundidade de Escarificação, Máxima 10.5 pol 266 mm
Traseiro - Largura Operacional 90.6 pol 2300 mm
Meio, Tipo V - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116 mm
Traseiro - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 10.5 pol 267 mm
Meio, Tipo V - Profundidade de Escarificação, Máxima 9 pol 229 mm
Meio, Tipo V - Porta-dentes do Escarificador 11 11
Traseiro - Porta-dentes do Escarificador 9 9

140 LVR Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 115 A
  • Alarme de marcha à ré, luzes de ré
  • Baterias, livres de manutenção 750 CCA
  • Bloco de fusíveis comuns
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Buzina, elétrica
  • Monitor de indicação
  • Luzes, freio e lanternas
  • Motor, partida
  • Instalação para Product Link
  • Luzes de Trabalho

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Acelerador
  • Console de controle, ajustável
  • Grupo de medidores (inclui voltímetro, articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, pressão do freio a ar e nível de combustível)
  • Corrimãos, compartimento do operador
  • Controles hidráulicos, detecção de carga (levantamento da lâmina direita/esquerda, acionamento do círculo, deslocamento central, deslocamento lateral, inclinação da roda frontal e articulação)
  • Luzes indicadoras (inclui farol alto, seta para a esquerda/direita, baixa pressão do óleo do motor, trava do acelerador, verificação do motor, verificação e derivação do filtro da transmissão, pino de deslocamento central, pressão de ar do freio, freio de estacionamento engatado, câmbio automático)
  • Chave interruptora de partida/parada
  • Medidor, horas
  • Direção hidráulica
  • Cinto de segurança
  • Assento, estático com revestimento de vinil
  • Volante de direção, inclinação, ajustável
  • Área de armazenamento, geladeira, lancheira
  • Acelerador, controle eletrônico

TREM DE FORÇA

  • Os motores 140 atendem aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil
  • Filtro de ar, selo radial do tipo seco com indicador de serviço e ejetor de poeira automático
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Ventilador
  • Freios, a disco de óleo, nas quatro rodas com acionamento a ar
  • Diferencial com travamento/destravamento
  • Modo Eco
  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Motor, Cat C7 diesel com redução automática de potência do motor e controle de marcha lenta
  • Separador de água e combustível
  • Silenciador, embaixo do capô
  • Projeto de filtro de última geração
  • Freio de estacionamento, discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Tela protetora
  • Bomba de escorva, combustível, montada de modo resiliente
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Comando em tandem
  • Transmissão, 8 marchas de avanço e 6 marchas à ré, power shift, acionamento direto com controle de mudança eletrônico e proteção contra sobrevelocidade
  • VHP (Variable Horse Power, Potência Variável)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Flutuação da Lâmina
  • Para-choque, traseiro
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Embreagem de deslize do acionamento do círculo
  • Bordas cortantes, 152 mm � 16 mm (6 pol � 5/8 pol) curvadas, em aço DH-2
  • Portas, compartimento do motor
  • Barra de tração, 6 sapatas, placas de desgaste substituíveis de composto de náilon
  • Cantos da lâmina em aço DH-2 de 16 mm (5/8 pol)
  • Chassi, articulado com trava de segurança
  • Tanque de combustível, 305 l (80,6 galões)
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Barra de articulação, 7 posições
  • Armação da lâmina de 3.658 mm � 610 mm � 22 mm (12 pés � 24 pol � 7/8 pol) com deslocamento lateral hidráulico e ponta mecânica
  • Aberturas S�O�SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo), motor, hidráulica, transmissão e arrefecimento
  • Caixa de ferramentas com cadeado
  • Proteção contra vandalismo � inclui travas de tampas para o reservatório hidráulico, tampa de acesso do radiador, tanque de combustível, verificação/abastecimento do óleo da transmissão e do motor e caixas de bateria traváveis.

ANTICONGELANTE

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada até �35 �C (�30 �F)

140 LVR Equipamento Opcional

PROTETORES

  • Protetor da transmissão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado com aquecedor
  • Aquecedor, cabine

CABINE/CAPOTA

  • Cabine, ROPS
  • Cabine, Sem ROPS
  • Capota, ROPS
  • Assento, ajustável de vinil
  • Assento, de tecido, em curva
  • Ventilador, desembaçador do vidro frontal
  • Ventilador, desembaçador, vidro traseiro
  • Para-sol, traseiro
  • Limpador/lavador, traseiro
  • Limpadores, intermitentes frontais
  • Espelhos, internos duplos
  • Espelho, aquecido
  • Espelhos, montados externamente
  • Tomada elétrica para acessórios, 12 V
  • Rádio, Bluetooth®
  • Instalação para rádio de entretenimento
  • Câmera retrovisora
  • Tacômetro/velocímetro

RÍPER/ESCARIFICADOR (12K, 140K, 160K)

  • Ríper/escarificador, montagem traseira
  • Escarificador, montagem central, tipo V

LUZES (12K, 140K, 160K)

  • Montadas na barra, baixas, pisca-pisca e faróis
  • Farol giratório
  • Faróis combinados
  • Montadas na cabine e na barra, farol alto, pisca-pisca, faróis e luzes de trabalho
  • Luzes da cabine voltadas para trás

TREM DE FORÇA

  • Câmbio automático

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Indicação de Inclinação Transversal
  • Product Link
  • Product Link Elite
  • Instalação da asa para neve, montagem no chassi
  • Opção para Instalação do Acessório (ARO, Attachment Ready Option)
  • Secador, a ar
  • Chapa de empuxo, contrapeso
  • Acumulador, levantamento da lâmina
  • Bateria, serviço pesado (1.400 CCA)
  • Éter, auxílio de partida
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 220 V
  • Circle Saver
  • Pacote de reboque do ríper

HIDRÁULICA

  • Bomba hidráulica de alta capacidade
  • (210 l/min, 55,7 gal/min)
  • Há disponibilidade de instalações hidráulicas com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais para ríper traseiro, escarificador de montagem central, lâmina, rafadeira para neve e asa para neve

LÂMINAS, ARMAÇÕES DA LÂMINA

  • Armação� da Lâmina, 4.267 mm � 610 mm � 22 mm (14 pés � 24 pol � 7/8 pol)
  • Armação da lâmina, ajuste superior da barra de tração, círculo.
  • Lâmina, frontal
  • Borda cortante, 203 mm � 19 mm (8 pol � 3⁄4 pol) � para uso com lâmina de 4,3 m (14 pés)
  • Cantos, de sobreposição, par reversível para uso com bordas cortantes de 203 mm (8 pol)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 140 LVR se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140