Motoniveladora 140 GC

140 GC/140 GC AWD Motoniveladoras Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Equipamento Típico
38151 lb
17305 kg
Largura da Lâmina
12 pé
3.7 m
Cilindrada
427.8 pol³
7 l

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Fabricada para a Operação

Fabricada para a Operação

  • Aumente a sua economia de combustível em até 5% com o modo ECO padrão.
  • O ventilador sob demanda reduz o consumo de combustível e o aquecimento sob o capô, proporcionando maior vida útil para os componentes.
  • Aumente a produtividade com o Controle Eletrônico do Acelerador, que combina a potência e o torque do motor com os requisitos da aplicação.
  • A transmissão Power Shift e o projeto balanceado da máquina garantem que você obtenha toda a potência da barra de tração no solo com o motor Cat C7.1.
  • A opção Tração em Todas as Rodas (AWD, All-Wheel Drive) auxilia na tração e na manobra com material solto. O aumento da potência com tração em todas as rodas suporta terreno duro com tração extra para mais produtividade.
  • O sistema hidráulico torna as máquinas mais precisas e previsíveis para oferecer um nivelamento consistente.
  • A opção Medidor Digital de Inclinação da Lâmina mostra o grau sem depender de verificadores de grau manuais.
  • O Product Link fornece localização, horas da máquina, uso de combustível, produtividade, tempo de inatividade, códigos de diagnóstico e outros dados da máquina sob demanda por meio da interface on-line do VisionLink®, que ajuda a melhorar a eficiência do local de trabalho e a reduzir os custos de operação.
Trabalho com Conforto

Trabalho com Conforto

  • Escolha o seu nível de conforto na cabine com assento com suspensão padrão, suspensão mecânica ou suspensão a ar.
  • Ajuste facilmente o console do controle e o volante da direção.
  • A opção de sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidade faz circular ar fresco, impede a entrada de poeira e mantém as janelas desembaçadas.
  • Adicione facilmente um rádio à cabine usando a opção de local de montagem integrada.
  • Confirme rapidamente sua marcha atual na tela frontal.
Valor a Longo Prazo e Durabilidade

Valor a Longo Prazo e Durabilidade

  • A armação de lâmina circular da barra de tração preserva a condição de regulagem de fábrica, fornecendo uma passada de nivelamento após a passada.
  • A estrutura da máquina foi projetada para uma longa vida útil. Ela foi projetada para usar vários tipos de ferramentas de trabalho, como uma lâmina frontal.
  • Uma opção de embreagem de deslize protegerá o comando do círculo se a máquina bater em um objeto imóvel.
  • O eixo frontal maximiza a vida útil do rolamento e minimiza a manutenção.
  • Reduza as necessidades diárias de lubrificação e os reparos dispendiosos para o círculo e pinhão com a opção Circle Saver.
PARA CASA COM SEGURANÇA TODOS OS DIAS

PARA CASA COM SEGURANÇA TODOS OS DIAS

  • Veja o que acontece atrás de você com a opção de câmera traseira. O visor dedicado pode estar sempre ativado para garantir um ambiente de trabalho seguro.
  • A lente aquecida mantém a câmera retrovisora nítida em condições de clima frio e úmido.
  • No caso de uma parada do motor, conte com a opção de sistema de direção secundário para ajudar a parar a máquina com segurança.
  • Utilize três pontos de contato ao entrar e sair da máquina com passadiços e corrimãos estrategicamente posicionados.
  • O interruptor de desligamento do motor no nível do solo interrompe todo o fluxo de combustível para o motor quando ativado e desliga a máquina.
  • Veja a parte traseira da máquina com espelhos retrovisores e laterais.
  • Trabalhe após o pôr do sol usando as luzes estrategicamente posicionadas para visibilidade noturna.
  • O novo sistema hidráulico inclui uma porta integrada de alívio de pressão em funcionamento, um implemento integrado de abaixamento do motor inoperante e redução dos pontos de vazamento para qualidade e segurança.
  • O cinto de segurança opcional de quatro pontos oferece proteção adicional.
  • Mantenha o local de trabalho mais seguro com o Medidor Digital de Inclinação da Lâmina Cat Grade para reduzir a necessidade de verificação manual de nivelamento com máquinas em funcionamento.
Economize tempo de manutenção

Economize tempo de manutenção

  • Os filtros, como de combustível, de ar do motor e de óleo são agrupados para facilitar o acesso e a manutenção preventiva.
  • Mantenha as estradas com a armação de lâmina circular padrão da barra de tração com dentes circulares rígidos para maior durabilidade. Adicionar uma tubulação separada com insertos de desgaste substituíveis ajuda a manter o ajuste de fábrica.
  • Os freios hidráulicos são bem lubrificados para não necessitarem de manutenção.
  • O protetor inferior padrão protege a transmissão e o filtro. O protetor opcional protege a máquina contra danos em aplicações exigentes.
  • O novo sistema hidráulico inclui uma porta de alívio de pressão de serviço integrada, um implemento de abaixamento do motor inoperante e redução dos pontos de vazamento para qualidade e segurança.
Amplie as capacidades

Amplie as capacidades

  • Melhore o desempenho e a eficiência da máquina com o contrapeso ou a opção de bloco de empuxo.
  • As opções de ríper e escarificador estão disponíveis para ajudar a nivelar solo endurecido.
  • A opção de grupo de levantamento frontal está pronta para acessórios, como lâmina reta ou lâmina frontal angulada.
  • Para maior cobertura da estrada, inclua uma extensão de armação da lâmina para adicionar 605 mm (24 pol).

Especificações de Produto para 140 GC/140 GC AWD

Peso Operacional - Com Equipamento Típico 38151 lb 17305 kg
Largura da Lâmina 12 pé 3.7 m
Folga do Pescoço 4.4 pol 112 mm
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Altura da Lâmina 20 pol 509 mm
Canto 6 pol 152 mm
Largura da Borda Cortante 6 pol 152 mm
Cilindrada 427.8 pol³ 7 l
Altitude de Redução de Potência 14764 pé 4500 m
Observação (2) A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.200 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.200 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Curso 5.3 pol 135 mm
Torque Máximo - ISO 9249 656 lb/pé 889 N·m
Observação (4) O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 2 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 2 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas.
Capacidade Padrão 109 °F 43 °C
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Modelo do motor Cat 7.1 Cat 7.1
Aumento de Torque - ISO 9294 40% 40%
RPM do Motor 2,200 2,200
Observação (1) A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.200 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.200 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Observação (3) Potência conforme declarado pela ISO 14396 Potência conforme declarado pela ISO 14396
Emissões Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Número de Cilindros 6 6
Observação O peso operacional geralmente equipado é calculado com o tanque de combustível cheio, líquido arrefecedor, lubrificantes, operador, bloco de pressão, cabine fechada com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem), ríper/escarificador, lâmina de 4,3 m (14 pés), pneus 17,5-25 MP em aros com várias peças e outros equipamentos. O peso operacional geralmente equipado é calculado com o tanque de combustível cheio, líquido arrefecedor, lubrificantes, operador, bloco de pressão, cabine fechada com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem), ríper/escarificador, lâmina de 4,3 m (14 pés), pneus 17,5-25 MP em aros com várias peças e outros equipamentos.
Peso* 38,448 lb 17440 kg
Profundidade Máxima de Corte 29 pol 735 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina para a Direita 20.2 pol 512 mm
Levantamento Máximo Acima do Solo 18.9 pol 480 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina para a Esquerda 26.1 pol 663 mm
Deslocamento Central do Círculo à Esquerda 29.6 pol 752 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40 40
Intervalo de Tombamento da Lâmina (Para Trás) 5 5
Deslocamento Central do Círculo à Direita 28.7 pol 728 mm
Alcance Máximo do Ressalto à Esquerda 69.4 pol 1764 mm
Alcance Máximo do Ressalto à Direita 76 pol 1928 mm
Observação O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 2 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 2 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas.
Largura 95.6 pol 2428 mm
Comprimento da Máquina* 406.7 pol 10322 mm
Altura máxima 151.1 pol 3839 mm
Observação *Normalmente equipada com bloco de empuxo e ríper. *Normalmente equipada com bloco de empuxo e ríper.
Comando do Círculo com Embreagem de Deslize 2 gal (EUA) 7.5 l
Transmissão 4.8 gal (EUA) 18 l
Comando do Círculo sem Embreagem de Deslize 0.4 gal (EUA) 1.5 l
Sistema Hidráulico 11.9 gal (EUA) 45 l
Sistema de arrefecimento 40 l 10.6 gal (EUA)
Tanque de Combustível 78.5 gal (EUA) 297 l
Cárter do Motor 5.6 gal (EUA) 21 l

140 GC/140 GC AWD Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Cabine

  • Assento Padrão
  • Controles do volante/alavanca
  • Cabine Básica
  • Tela de Exibição de Informações
  • Luzes Halógenas
  • Instalação para Rádio de Lazer
  • Product Link
  • Suporte para celular

Motor

  • Cat C7.1
  • Modo Eco
  • Ventilador Variável

Barra de Tração Circular da Armação da Lâmina

  • Padrão

Segurança

  • Freio de Estacionamento
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Espelho Retrovisor
  • Freios Hidráulicos
  • Espelhos laterais
  • Passadiços e Corrimãos

Versatilidade

  • Reforço Frontal

140 GC/140 GC AWD Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Cabine

  • Assento com Suspensão Mecânica
  • Assento com Suspensão a Ar
  • ROPS/FOPS
  • Sistema de Aquecimento/Arrefecimento na Cabine
  • Limpador Traseiro
  • Capota
  • Cabine Plus
  • Tela da Janela Traseira
  • Limpadores Frontais
  • Medidor Digital de Inclinação da Lâmina

Barra de Tração Circular da Armação da Lâmina

  • Embreagem de Deslize do Acionamento do Círculo
  • Circle Saver

Segurança

  • Câmera de Visão Traseira
  • Sistema de Direção Secundária
  • Cat Detect com Sistema de Visão

Versatilidade

  • Contrapeso
  • Bloco de Empuxo
  • Ríper
  • Escarificador
  • Grupo de levantamento dianteiro de fábrica
  • Lâmina Frontal
  • Tipo de Mastro - Asa para Neve
  • Sem Mastro - Asa para Neve
  • Ríper/Escarificador
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares
  • Extensão da Armação da Lâmina
  • Ventilador reversível
  • Pneu L3
  • Pré-purificador Sy-Klone

Motor

  • Tração em Todas as Rodas (AWD)
  • Tração em Todas as Rodas (AWD)

VERSATILIDADE

  • Lâmina Frontal

Veja como 140 GC/140 GC AWD se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC

Confira as Ofertas Atuais para  140 GC/140 GC AWD

Exibir Mais Ofertas