Motoniveladora 150

Motoniveladoras 150/150 AWD

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência Líquida (Tier 3)
183 hp
136 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
41868 lb
18991 kg
Largura da Lâmina
12 pé
3.7 m

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

PROJETADA PARA OS OPERADORES

PROJETADA PARA OS OPERADORES

  • Boa visibilidade é o fator-chave para a segurança e eficiência. Portas da cabine anguladas, cobertura do motor cônica e janela traseira inclinada facilitam a visualização da lâmina e dos pneus, bem como da parte traseira da máquina. A câmera de visão traseira opcional melhora ainda mais as linhas de visão ao redor de toda a máquina.
  • Experimente a cabine mais espaçosa e confortável do setor.
  • Os controles por joystick são fáceis de aprender e substituem as alavancas, reduzindo o movimento das mãos e dos braços em 78%, o que ajuda a reduzir a fadiga do operador e aumentar a produtividade.
  • O joystick esquerdo controla a direção, a articulação, o retorno ao centro, a inclinação das rodas, a seleção de velocidade, o cilindro de levantamento da lâmina esquerda e a flutuação.
  • O joystick direito controla as funções da barra de tração, do círculo e da lâmina, bem como o controle do acelerador eletrônico e o bloqueio/desbloqueio manual do diferencial.
  • O ângulo de inclinação do joystick reflete o ângulo de giro dos pneus.
  • Um sistema de tensionamento dos freios mantém o joystick na posição até que o operador mova-o.
  • O controle da direção reduz automaticamente a sensibilidade em velocidades de deslocamento mais altas para ter controle previsível.
  • O rolete infinitamente variável muda o controle do ríper traseiro e/ou do grupo de levantamento dianteiro (quando equipado).
  • Os interruptores de controle são de fácil alcance.
  • Um assento com suspensão padrão da Série Comfort da Cat é totalmente ajustável.
  • Os suportes de controle são posicionados eletronicamente, permitindo que cada operador ajuste a posição de operação ideal.
  • Vários suportes de isolação reduzem o ruído e a vibração para proporcionar um ambiente de trabalho mais confortável.
  • O sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidade desumidifica e pressuriza a cabine, faz circular ar fresco, impede a entrada de poeira e mantém as janelas limpas.
  • Um rádio deluxe opcional com CD conta também com MP3 e tecnologia Bluetooth®.
  • Medidores de fácil leitura e alta visibilidade e lâmpadas de advertência mantêm você ciente das informações essenciais do sistema.
  • O Cat Messenger oferece dados de diagnóstico e desempenho em tempo real para ajudar você a aproveitar ao máximo sua máquina.
  • O Controle Eletrônico do Acelerador ajuda a melhorar a produtividade, proporcionando maior potência e torques para as demandas da aplicação.
  • Com o simples toque de um botão, o Retorno ao Centro da Articulação retorna automaticamente a máquina para a posição reta do chassi a partir de qualquer ângulo.
Memperkenalkan Lingkaran Kinerja Tinggi

Memperkenalkan Lingkaran Kinerja Tinggi

Memperkenalkan Lingkaran Kinerja Tinggi

Lingkaran Kinerja Tinggi (HPC, High Performance Circle) opsional meningkatkan kinerja, efisiensi, dan waktu kerja alat berat melalui interval servis yang ditingkatkan dan masa pakai yang lebih lama. Memenuhi toleransi elevasi permukaan dalam desain jalan secara efisien adalah penting untuk mengurangi pengerjaan ulang pada pekerjaan. Dengan HPC, Anda menjadi lebih percaya diri dalam memenuhi desain toleransi elevasi permukaan karena berkurangnya keausan antara circle dan drawbar.
FABRICADA PARA A OPERAÇÃO

FABRICADA PARA A OPERAÇÃO

  • O motor Cat C7 fornece o desempenho necessário para manter velocidades de nivelamento consistentes e obter o máximo de produtividade. Para Tração em Todas as Rodas, o motor Cat C9 está disponível para potência extra.
  • O torque e a capacidade de sobrecarga superiores fornecem a potência para puxar aumentos de carga repentinos e em curto prazo.
  • A tecnologia de motor diminui as temperaturas da câmara de combustão e otimiza o consumo de combustível para gerar mais produção por cada unidade de combustível.
  • O ventilador hidráulico ajusta automaticamente a velocidade de acordo com os requisitos de arrefecimento do motor. Quando a demanda de arrefecimento é reduzida, você aproveita mais potência para o solo e melhor eficiência de combustível.
  • O Cronômetro de Desligamento do Motor em Marcha Lenta é ativado por um software pelo revendedor Cat para desligar o motor após um período de tempo determinado, economizando combustível e ajudando a reduzir emissões.
  • As Motoniveladoras para fornecer eficiência e longevidade nas aplicações mais exigentes.
  • A Trava/Desbloqueio Automático Padrão do Diferencial desbloqueia o diferencial durante uma curva e o trava novamente em uma reta, permitindo uma operação mais fácil e auxiliando na proteção do trem de força.
  • O sistema de Controle Totalmente Eletrônico de Pressão da Embreagem otimiza a modulação de marcha gradual para trocas de marcha e mudanças de sentido suaves, reduzindo a tensão nas marchas.
  • A opção de Câmbio Automático Programável simplifica a operação, permitindo que o operador programe a transmissão para trocar de marcha em pontos ideais que correspondam à aplicação.
  • A Transmissão Power Shift do Eixo Intermediário é combinada com o motor Cat para maximizar a potência no solo.
  • Ampla faixa de velocidade de operação para obter o máximo de produtividade.
  • A Proteção Contra Sobrevelocidade do Motor evita a redução até que uma velocidade de percurso aceitável e segura seja estabelecida.
  • A ponta-de-eixo vedada mantém os rolamentos do eixo frontal lubrificados e protegidos contra contaminantes. O projeto "Live Spindle" da Cat coloca o rolamento de rolos cônico maior para fora, onde a carga é maior, ampliando a vida útil do rolamento.
  • O eixo traseiro modular aparafusado aumenta a capacidade de manutenção e o controle de contaminação com acesso fácil aos componentes do diferencial.
  • Os freios de serviço de discos múltiplos em banho de óleo são acionados hidraulicamente para proporcionar uma frenagem suave e previsível e reduzir os custos de operação. Os freios estão localizados em cada roda tandem e têm uma maior superfície de frenagem total, proporcionando potência de frenagem confiável e vida útil prolongada.
  • O Messenger Cat, combinado com integração de sistemas completa, aumenta a capacidade de diagnóstico para rápida análise de dados essenciais.
  • O Técnico Eletrônico (ET [Electronic Technician] Cat) permite que os técnicos de serviço acessem dados de diagnóstico armazenados e configurem os parâmetros da máquina através do Link de Dados da Cat.
  • A Marcha Lenta Elevada com Pouca Bateria aumenta a marcha lenta quando é detectada baixa tensão no sistema, o que garante tensão adequada no sistema e melhora a confiabilidade da bateria.
  • A Redução de Potência Automática do Motor protege o motor diminuindo automaticamente a saída de torque do motor e alertando o operador quando condições críticas são detectadas.
CONSTRUÇÃO REFORÇADA

CONSTRUÇÃO REFORÇADA

  • A Caterpillar projeta o chassi da motoniveladora e os componentes de barra de tração para fornecer desempenho e durabilidade.
  • O círculo em aço forjado em uma peça é feito para aguentar altas cargas de tensão, e um sistema de desgaste por esforço ajuda a manter o tempo de serviço e os custos baixos.
  • O engate da articulação contém um rolamento de rolos cônico grande para carregar cargas de maneira uniforme e suave. Ele é vedado para evitar contaminação e um pino de travamento evita articulação durante o serviço ou transporte.
  • A barra de tração, o círculo e a lâmina ajudam você a manter os componentes ajustados.
  • Calços e tiras de desgaste com ajustagem por cima, patenteadas, são fáceis de adicionar ou substituir, reduzindo o tempo de inatividade.
  • As placas de desgaste de náilon duráveis aumentam o torque do ciclo e a vida útil do componente.
  • As tiras de desgaste de latão entre o grupo de instalação da lâmina e a lâmina podem ser facilmente ajustadas e substituídas.
  • O Sistema de Retenção da Armação da Lâmina sem calços utiliza parafusos de ajuste na vertical e na horizontal para manter o alinhamento das tiras de desgaste da armação da lâmina, diminuir a trepidação da lâmina e controlá-la de maneira precisa.
  • Um ângulo agressivo da lâmina, a curvatura otimizada da lâmina e a ampla folga do pescoço ajudam você a trabalhar com mais eficiência, permitindo que o material role mais livremente pela lâmina.
  • Os trilhos com tratamento térmico, as bordas cortantes e cantos endurecidos e os parafusos reforçados proporcionam maior confiabilidade da lâmina e vida útil prolongada.
  • A barra de articulação permite o posicionamento extremo da lâmina para maior facilidade em taludes e em corte e limpeza de valas.
CONFIABILIDADE COM A QUAL VOCÊ PODE CONTAR

CONFIABILIDADE COM A QUAL VOCÊ PODE CONTAR

  • O sistema de detecção de carga testado e a eletro-hidráulica avançada proporcionam a você um controle de implemento de nível superior e desempenho hidráulico responsivo. A equiparação contínua do fluxo hidráulico e da pressão com as demandas de potência gera menos calor e reduz o consumo de combustível.
  • As válvulas de Compensação de Pressão de Prioridade Proporcional (PPP-C, Proportional Priority Pressure-Compensating) têm vazões diferentes para o cabeçote e as extremidades da haste do cilindro. Conte com a resposta consistente e previsível do implemento.
  • O fluxo hidráulico equilibrado é proporcionado garantindo que todos os implementos operem simultaneamente sem diminuir o tempo de reação do motor ou do implemento.
  • A Flutuação da Lâmina permite que a lâmina se mova livremente sob seu próprio peso.
  • A flutuação dos dois cilindros permite que a lâmina siga os contornos do solo
  • Com apenas um cilindro flutuando, a ponta da lâmina pode seguir uma superfície dura enquanto o operador controla a inclinação com o outro cilindro de levantamento.
  • O suprimento de fluido hidráulico grande e separado evita a contaminação cruzada e oferece o arrefecimento correto do óleo, reduzindo o aumento do calor e aumentando a vida útil do componente.
  • A mangueira Cat XT™ permite altas pressões para potência máxima e tempo de inatividade reduzido.
TECNOLOGIA QUE AUMENTA A LUCRATIVIDADE

TECNOLOGIA QUE AUMENTA A LUCRATIVIDADE

  • A Tecnologia Cat faz uso inteligente de tecnologia e serviços para melhorar a eficiência no local de trabalho. Com os dados de máquinas equipadas com tecnologia, você obtém mais informações e insights sobre os equipamentos e as operações.
  • As tecnologias Cat oferecem melhorias nestas áreas principais:
  • Gerenciamento de Equipamentos - aumenta o tempo de atividade e reduz os custos de operação.
  • Produtividade - monitora a produção e gerencia a eficiência no local de trabalho.
  • Segurança - melhora a conscientização do local de trabalho para manter os funcionários e equipamentos seguros.
  • As tecnologias Cat em destaque incluem -
  1. As tecnologias Link fornecem capacidade de comunicação sem fio para as máquinas, permitindo a transferência bidirecional de informações coletadas por sensores de bordo, módulos de controle e outras tecnologias Cat usando aplicativos não embarcados, como o software Cat VisionLink®.
  2. O Cat Product Link Elite é totalmente integrado, ajudando a eliminar dúvidas de gerenciamento do equipamento. O fácil acesso a informações precisas, como a localização, os horários, o uso de combustível, o tempo em marcha lenta e os códigos de eventos da máquina, através da interface do usuário do VisionLink on-line, ajuda você a gerenciar a frota e a diminuir os custos de operação.
  3. As tecnologias Grade combinam dados de projeto digitais, orientação na cabine e controles de lâmina automáticos para melhorar a precisão do nivelamento, reduzir o retrabalho e reduzir os custos relacionados com a produção de terraplenagem em aplicações irregulares, finas e de acabamento.
  4. O Cat GRADE com Inclinação Transversal é um sistema opcional instalado na fábrica, que ajuda a melhorar a eficiência de nivelamento e manter as inclinações transversais precisas mais facilmente. O sistema controla automaticamente um lado da lâmina, reduzindo as entradas manuais do operador em até 50%. Os operadores experientes podem manter excelentes níveis de eficiência durante todo o dia de trabalho, enquanto os operadores menos experientes podem ser mais produtivos mais rapidamente. O sistema está pronto para o trabalho desde o primeiro dia e é adaptável para o futuro com kits de atualização AccuGrade™, que fornecem controles adicionais bidirecionais e/ou tridimensionais.
  • O sistema de Lâmina Estável opcional detecta a trepidação por meio de um acelerômetro e reduz a rpm do motor em intervalos de 15% para estabilizar a trepidação da máquina. Após a estabilização da motoniveladora, a Lâmina Estável aumentará a rotação do motor de volta para o nível inicial definido. O acelerador não será reduzido abaixo de 1.200 rpm.
  • A Articulação Automática opcional está ativa nas velocidades 1-4 A e 1-3 R e permite que a motoniveladora se articule automaticamente para corresponder ao ângulo de direção dos pneus frontais. O sistema é ajustado para permitir a articulação completa no ângulo de direção total e é modulado para proporcionar o máximo desempenho.
  • O Messenger Cat, combinado com integração de sistemas completa, aumenta a capacidade de diagnóstico para rápida análise de dados essenciais.
  • O Técnico Eletrônico (ET [Electronic Technician] Cat) permite que os técnicos de serviço acessem dados de diagnóstico armazenados e configurem os parâmetros da máquina através do Link de Dados da Cat.
  • A Marcha Lenta Elevada com Pouca Bateria aumenta a marcha lenta quando é detectada baixa tensão no sistema, o que garante tensão adequada no sistema e melhora a confiabilidade da bateria.
  • A Redução de Potência Automática do Motor protege o motor diminuindo automaticamente a saída de torque do motor e alertando o operador quando condições críticas são detectadas.

Especificações de Produto para 150/150 AWD

Faixa de Potência Líquida (Tier 3) 183 hp 136 kW
Modelo do motor Cat® C7/AWD C9 Cat® C7/AWD C9
Emissões Emissões equivalentes a Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. Emissões equivalentes a Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Potência Básica (1ª Velocidade) - Líquida - Métrica 186 hp 136 kW
Intervalo de VHP Plus - Líquido 136 - 174kW (183 - 233HP) 136 - 174kW (183 - 233HP)
Intervalo de VHP Plus - Líquido - Métrico 136-174 kW (186-237 HP) 136-174 kW (186-237 HP)
Cilindrada 439 pol³ 7.2 l
Diâmetro interno 4.3 pol 110 mm
Curso 5 pol 127 mm
Aumento de Torque - VHP Plus 39% 39%
Torque Máximo - VHP Plus 855 lb/pé 1159 N·m
Velocidade em Potência Nominal 2.000 rpm 2.000 rpm
Número de Cilindros 6 6
Altitude de Redução de Potência 10000 pé 3048 m
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.450 rpm 1.450 rpm
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm
Padrão - Capacidade do Ambiente 109 °F 43 °C
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.650 rpm 1.650 rpm
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm
Alta - Capacidade do Ambiente 122 °F 50 °C
Observação (1) Torque máximo (VHP Plus) medido a 1.000 rpm. Torque máximo (VHP Plus) medido a 1.000 rpm.
Observação (2) A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação.
Observação (3) A potência líquida informada é a potência disponível a uma velocidade nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador funcionando na velocidade mínima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível a uma velocidade nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador funcionando na velocidade mínima, filtro de ar, silenciador e alternador.
Observação (4) Potência conforme declarado pela ISO 14396; Velocidade Nominal = 2.000 rpm; VHP Plus = 175 kW (234 HP) Potência conforme declarado pela ISO 14396; Velocidade Nominal = 2.000 rpm; VHP Plus = 175 kW (234 HP)
Observação (5) Nenhuma redução de potência do motor é necessária até 3.048 m (10.000 pés). Nenhuma redução de potência do motor é necessária até 3.048 m (10.000 pés).
Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 183 hp 136 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 41868 lb 18991 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 36554 lb 16581 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 9561 lb 4337 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 26993 lb 12244 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 51893 lb 23538 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 16606 lb 7532 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 35287 lb 16006 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico 41868 lb 18991 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 41868 lb 18991 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 11716 lb 5314 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 30152 lb 13677 kg
Observação Peso operacional básico calculado para a configuração padrão da máquina, com pneus 14.00R24 com aro de várias peças, tanque de combustível cheio, líquido arrefecedor, lubrificantes e operador. Peso operacional básico calculado para a configuração padrão da máquina, com pneus 14.00R24 com aro de várias peças, tanque de combustível cheio, líquido arrefecedor, lubrificantes e operador.
Largura da Lâmina 12 pé 3.7 m
Armação da Lâmina - Largura 12 pé 3.7 m
Armação da Lâmina - Altura 24 pol 610 mm
Armação da Lâmina - Espessura 0.87 pol 22 mm
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 6.5 pol 166 mm
Largura da Borda Cortante 6 pol 152 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Canto da Lâmina - Largura 6 pol 152 mm
Canto da Lâmina - Espessura 0.6 pol 16 mm
Força da Lâmina - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) de Base 24294 lb 11020 kg
Força da Lâmina - GVW Máximo 31758 lb 14405 kg
Pressão para Baixo - GVW de Base 16410 lb 7444 kg
Pressão para Baixo - GVW Máximo 28503 lb 12929 kg
Observação Força da lâmina calculada com o coeficiente de tração 0,9, que equivale a condições de não deslize, e Peso Bruto do Veículo (GVW). Força da lâmina calculada com o coeficiente de tração 0,9, que equivale a condições de não deslize, e Peso Bruto do Veículo (GVW).
Velocidade - Avanço 1ª 183 hp 136 kW
Velocidade - Avanço 2ª 188 hp 140 kW
Velocidade - Avanço 3ª 203 hp 151 kW
Velocidade - Avanço 4ª 208 hp 155 kW
Velocidade - Avanço 5ª 213 hp 159 kW
Velocidade - Avanço 6ª 218 hp 163 kW
Velocidade - Avanço 7ª 233 hp 174 kW
Velocidade - Avanço 8ª 233 hp 174 kW
Velocidade - Ré 1ª 183 hp 136 kW
Velocidade - Ré 2ª 188 hp 140 kW
Velocidade - Ré 3ª - 6ª 203 hp 151 kW
Marchas de Avanço/Ré 8 de Avanço/6 de Ré 8 de Avanço/6 de Ré
Transmissão Transmissão direta, câmbio de potência, eixo intermediário Transmissão direta, câmbio de potência, eixo intermediário
Freios - Serviço Disco de óleo múltiplo Disco de óleo múltiplo
Freios - Serviço - Área de Superfície 3565 pol² 23000 cm²
Freios - Estacionamento Disco de óleo múltiplo Disco de óleo múltiplo
Freios - Secundário Sistema de controle de circuito duplo Sistema de controle de circuito duplo
Tipo de Circuito Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado
Tipo de Bomba Pistão variável Pistão variável
Pressão Máxima do Sistema 3500 lb/pol² 24150 kPa
Observação Potência da bomba medida a 2.150 rpm. Potência da bomba medida a 2.150 rpm.
Potência da Bomba 55.7 gpm 210 l/min
Pressão de Standby 450 lb/pol² 3100 kPa
Velocidade Superior - Avanço 29 milha/h 46.6 km/h
Velocidade Superior - Ré 22.9 milha/h 36.8 km/h
Raio de Giro - Pneus Frontais Externos 24.93 pé 7.6 m
Faixa de Direção – Esquerda/Direita 47,5 graus 47,5 graus
Ângulo de Articulação – Esquerdo/Direito 20 graus 20 graus
Avanço - 1ª 2.5 milha/h 4 km/h
Avanço - 2ª 3.4 milha/h 5.5 km/h
Avanço - 3ª 5 milha/h 8 km/h
Avanço - 4ª 6.8 milha/h 11 km/h
Avanço - 5ª 10.6 milha/h 17.1 km/h
Avanço - 6ª 14.5 milha/h 23.3 km/h
Avanço - 7ª 19.9 milha/h 32 km/h
Avanço - 8ª 29 milha/h 46.6 km/h
Marcha à Ré - 1ª 2 milha/h 3.2 km/h
Marcha à Ré - 2ª 3.7 milha/h 6 km/h
Marcha à Ré - 3ª 5.4 milha/h 8.7 km/h
Marcha à Ré - 4ª 8.4 milha/h 13.5 km/h
Marcha à Ré - 5ª 15.7 milha/h 25.3 km/h
Marcha à Ré - 6ª 22.9 milha/h 36.8 km/h
Capacidade de Combustível 110 gal (EUA) 416 l
Sistema de arrefecimento 10.6 gal (EUA) 40 l
Sistema Hidráulico - Tanque 16.9 gal (EUA) 64 l
Óleo do motor 6.6 gal (EUA) 25 l
Transmissão - Diferencial - Comandos Finais 16.9 gal (EUA) 64 l
Alojamento em Tandem - Cada 16.9 gal (EUA) 64 l
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 0.13 gal (EUA) 0.5 l
Alojamento do Comando do Círculo 1.8 gal (EUA) 7 l
Círculo - Diâmetro 60.2 pol 1530 mm
Círculo – Espessura do Feixe da Lâmina 1.6 pol 40 mm
Barra de Tração - Altura 6 pol 152 mm
Barra de Tração - Largura 3 pol 76.2 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Altura 12 pol 305 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Largura 12 pol 305 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Espessura 0.6 pol 16 mm
Eixo Frontal - Altura até o Centro 23 pol 571 mm
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas - Esquerda/Direita 18 graus 18 graus
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32 graus 32 graus
Altura 19.9 pol 506 mm
Largura 7.9 pol 201 mm
Espessura Lateral - Interna 0.6 pol 16 mm
Espessura Lateral - Externa 0.7 pol 18 mm
Tombamento de Corrente de Comando 2 pol 50.8 mm
Espaçamento do Eixo da Roda 60 pol 1523 mm
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Cima 15 graus 15 graus
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Baixo 25 graus 25 graus
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás.
Deslocamento Central do Círculo - Direito 28.7 pol 728 mm
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 27.4 pol 695 mm
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 26 pol 660 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 20.1 pol 510 mm
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina 90 graus 90 graus
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40 graus 40 graus
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás 5 graus 5 graus
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 77.9 pol 1978 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 70.5 pol 1790 mm
Levantamento Máximo Acima do Solo 18.9 pol 480 mm
Profundidade Máxima de Corte 28.1 pol 715 mm
Profundidade de Escarificação - Máxima 16.8 pol 428 mm
Porta-pontas do Ríper 5 5
Espaçamento do Porta-pontas do Ríper 21 pol 533 mm
Força de Penetração 20540 lb 9317 kg
Força de Desagregação 26259 lb 11911 kg
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 36.2 pol 919 mm
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Largura Operacional 47.4 pol 1205 mm
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Profundidade de Escarificação, Máxima 18.4 pol 467 mm
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Porta-dentes do Escarificador 5, 11 5, 11
Frente, Tipo V, 5 ou 11 Dentes - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116 mm
Meio, Tipo V - Largura Operacional 46.6 pol 1184 mm
Meio, Tipo V - Profundidade de Escarificação, Máxima 11.5 pol 292 mm
Meio, Tipo V - Porta-dentes do Escarificador 11 11
Meio, Tipo V - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116 mm
Traseiro - Largura Operacional 91 pol 2300 mm
Traseiro - Profundidade de Escarificação, Máxima 10.5 pol 266 mm
Traseiro - Porta-dentes do Escarificador 9 9
Traseiro - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 10.5 pol 267 mm
ROPS/FOPS ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Level II ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Level II
Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Freios ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Ruído ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008
Observação (1) O nível de pressão sonora estática para o operador medido de acordo com a ISO 6394:2008 para uma cabine oferecida pela Caterpillar, quando corretamente instalada, conservada e testada com as portas e janelas fechadas e o ventilador hidráulico na velocidade máxima de 74 dB(A). O nível de pressão sonora estática para o operador medido de acordo com a ISO 6394:2008 para uma cabine oferecida pela Caterpillar, quando corretamente instalada, conservada e testada com as portas e janelas fechadas e o ventilador hidráulico na velocidade máxima de 74 dB(A).
Altura - Topo da Cabine 130 pol 3308 mm
Altura - Product Link no Topo da Cabine 133 pol 3378 mm
Altura - Centro do Eixo Frontal 23.5 pol 596 mm
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem 60 pol 1523 mm
Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina 100 pol 2552 mm
Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário 241 pol 6123 mm
Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina 344 pol 8754 mm
Comprimento - Chapa de Empuxo ao Ríper 399 pol 10136 mm
Comprimento - Chapa de Empuxo ao Ríper Retraído 386 pol 9818 mm
Vão Livre sobre o Solo - Eixo Traseiro 13.3 pol 339 mm
Altura - Parte Superior dos Cilindros 119 pol 3040 mm
Altura - Tubo de Escape 121 pol 3076 mm
Largura - Linhas Centrais do Pneu 84 pol 2140 mm
Largura – Pneus Traseiros Externos 98 pol 2511 mm
Largura – Pneus Frontais Externos 98 pol 2511 mm

150/150 AWD Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar, dois estágios, tipo seco, diesel, com redução automática de potência do motor e ejetor de poeira automático, com indicador de manutenção pelo Cat Messenger
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Correia, em serpentina, tensor automático
  • Freios, disco a óleo, quatro rodas, hidráulico
  • Ventilador, hidráulico
  • Trava/Desbloqueio do Diferencial, Automático
  • Dreno, óleo do motor, ecológico
  • Proteção eletrônica contra excesso de velocidade
  • Motor diesel Cat C7 com redução automática de potência do motor e controle de marcha lenta. Observação: Emissões equivalentes a Tier 3 e Estágio IIIA.
  • Desligamento do Motor em Marcha Lenta (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Tanque de combustível, 416 l (110 gal), acesso no nível do solo e dreno de sedimento
  • Separador de combustível-água
  • Silenciador, embaixo do capô
  • Freio de estacionamento - discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Bomba de escorva, combustível
  • Eixo traseiro, modular
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Comando em tandem
  • Transmissão, 8F/6R, câmbio de potência, transmissão direta
  • Potência Variável Plus (VHP Plus, Variable Horsepower Plus)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 80 ampère, vedado
  • Baterias, livres de manutenção, reforçadas, 1.125 CCA
  • Painel do disjuntor, acesso no nível do solo
  • Fiação elétrica da cabine e válvulas elétricas hidráulicas
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Instalação para Controle de Nivelamento - Fiação elétrica da cabine, software, válvulas elétricas hidráulicas, ressaltos e suportes
  • Lâmpadas, rodoviárias montadas no teto, reversíveis, LED de freio e lanternas
  • Instalação para Product Link
  • Motor de partida, elétrico

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Acelerador
  • Ar-condicionado com aquecedor
  • Descanso de braço e punho, eletronicamente ajustável
  • Articulação, Retorno ao Centro automático
  • Sistema de informações do operador Cat Messenger
  • Indicador do pino de deslocamento central
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Monitor, velocidade e marcha digital
  • Portas, lados esquerdo e direito com limpador
  • Medidor, nível da máquina
  • Grupo de medidores (analógico) - combustível, articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, rpm do motor, temperatura do fluido hidráulico
  • Horômetro, digital
  • Controles hidráulicos no joystick de inclinação para esquerda/direita da lâmina com posição de flutuação, comando do círculo, deslocamento lateral e tombamento da lâmina, deslocamento central, inclinação da roda frontal, articulação e direção
  • Joystick, descansos de braço ajustáveis
  • Seleção de velocidade no joystick
  • Direção hidráulica no joystick
  • Escadas, cabine, lados esquerdo e direito
  • Luzes, noturna na cabine
  • Espelho, retrovisor interno, ângulo de ajuste
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Instalação para Rádio, Entretenimento
  • Cabine ROPS, isolamento acústico
  • Assento, revestimento de tecido, suspensão de conforto
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Área de armazenamento para arrefecedor/lancheira
  • Controle do acelerador, eletrônico
  • Janelas, vidro laminado: – frontal fixa com limpador intermitente – lateral e traseira (3)

FLUIDOS

  • Anticongelante
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

PNEUS, AROS E RODAS

  • Uma folga parcial para pneus em aros de 254 × 607 mm (10 × 24 pol) de várias peças está incluído no peso e no preço da máquina básica

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Tintura antiofuscamento
  • Para-choque, traseiro, integrado com engate
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Embreagem, deslizante de comando do círculo
  • Bordas cortantes: - 152 × 16 mm (6 × 5/8 pol) - aço DH-2 curvado - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Portas (3), compartimento do motor, travamento
  • Barra de tração - 6 sapatas, tiras de desgaste substituíveis
  • Válvulas elétricas hidráulicas, tubulações hidráulicas para 8 funções básicas
  • Cantos: - aço DH-2 de 16 mm (5/8 pol) - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Verificação do fluido, nível do solo
  • Chassi, articulado, com trava de segurança
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Abastecimento no nível do solo
  • Martelo (saída de emergência)
  • Buzina, elétrica
  • Tubulações hidráulicas para funções básicas
  • Bloqueio, implemento hidráulico (para rodovia e manutenção)
  • Lâmina - 3.658 × 610 × 22 mm (12 pés × 24 pol × 7/8 pol)
  • Instalação, acessórios no teto da cabine
  • Bomba, hidráulica, alta capacidade, 98 cm³ (6 pol³)
  • Radiador, acesso para limpeza
  • Direção secundária
  • Facilidade de manutenção, lado esquerdo
  • Aberturas S·O·S℠ (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo): motor, sistema hidráulico, transmissão, líquido arrefecedor, combustível
  • Passadiço/proteções em tandem
  • Caixa de ferramentas
  • Engate de reboque

150/150 AWD Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 150 A - 2 kg (5 lb)
  • Baterias: serviço extremo, 1.400 CCA (Cold Cranking Amps, Amperagem de Partida a Frio) - 14 kg (30 lb)
  • Conversor, comunicação (CB) - 5 kg (11 lb)
  • Luzes: Faróis, alto - 5 kg (11 lb)
  • Luzes: Faróis, baixo - 5 kg (11 lb)
  • Luzes: Luzes de trabalho, básico - 9 kg (20 lb)
  • Luzes: Luzes de trabalho, plus - 10 kg (22 lb)
  • Luzes: Advertência: giratória ou estrobo - 2 kg (5 lb)
  • Luzes: montagem para luz de advertência - 5 kg (11 lb)

PROTETORES

  • Protetor da articulação - 13 kg (30 lb)
  • Protetor da mangueira do eixo - 7 kg (15 lb)
  • Para-lamas, dianteiro - 56 kg (123 lb)
  • Para-lamas, traseiro - 156 kg (344 lb)
  • Protetor contra ruídos (inferior) - 110 kg (243 lb)
  • Protetor da transmissão - 141 kg (311 lb)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Rádio com CD deluxe com MP3 e tecnologia Bluetooth
  • Ventilador, degelador, vidro traseiro - 2 kg (4 lb)
  • Espelhos, externos: aquecido 24 V - 15 kg (33 lb)
  • Espelhos, externos: montado - 15 kg (33 lb)
  • Pré-purificador, HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado) - 5 kg (10 lb)
  • Instalação para rádio, AM/FM - 9 kg (20 lb)
  • Assento, suspensão a ar, tecido - 2 kg (5 lb)
  • Para-sol - 2 kg (5 lb)
  • Limpador/lavador, traseiro - 2 kg (4 lb)

TREM DE FORÇA

  • Pré-purificador, neve/detritos - 2 kg (4,4 lb)
  • Transmissão, mudança automática - 2 kg (5 lb)

OUTROS ACESSÓRIOS

  • AccuGrade ARO - 39 kg (85 lb)
  • Acumuladores, levantamento da lâmina - 77 kg (170 lb)
  • Câmera, visão traseira - 9 kg (20 lb)
  • Controle de Nivelamento de Inclinação Transversal Cat - 75 kg (165 lb)
  • Cat Product Link 321 (Satélite) - 13 kg (29 lb)
  • Cat Product Link 522 (Celular) - 13 kg (29 lb)
  • Compressor/tanque, ar - 27 kg (50 lb)
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor: 120V - 1 kg (3 lb)
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor: 240 V - 1 kg (3 lb)
  • Arranjos hidráulicos com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais estão disponíveis para ríper, lâmina, asas para neve, grupo de levantamento frontal, escarificador de montagem central
  • Sistema de segurança - 5 kg (11 lb)
  • Instalação da asa para neve, montagem no chassi - 111 kg (245 lb)
  • Isolamento acústico - 15 kg (33 lb)
  • Auxiliar de partida, éter - 0,5 kg (1 lb)

FERRAMENTAS DE TRABALHO/FERRAMENTAS DE PENETRAÇÃO NO SOLO

  • Extensão da lâmina, lado esquerdo, 610 mm (2 pés) - 113 kg (249 lb)
  • Cantos, sobreposição - 24 kg (52 lb)
  • Grupo de levantamento frontal, montagem - 5 kg (11 lb)
  • Grupo de levantamento frontal - 680 kg (1.500 lb)
  • Escarificador de Montagem Central, Pacote - 942 kg (2.077 lb)
  • Escarificador de Montagem Central, Montagem - 57 kg (125 lb)
  • Armação da Lâmina: 4.267 × 610 × 22 mm (14 pés × 24 pol × 7/8 pol) - 100 kg (220 lb)
  • Armação da Lâmina: 4.267 × 686 × 25 mm (14 pés × 27 pol × 1 pol) - 257 kg (567 lb)
  • Chapa de empuxo - 885 kg (1.950 lb)
  • Ríper, montagem - 32 kg (70 lb)
  • Ríper, traseiro - 962 kg (2.120 lb)
  • Dente do ríper - 28 kg (61 lb)
  • Escarificador, dianteiro - 434 kg (956 lb)

ARRANJOS DA MÁQUINA

  • Arranjo para Neve

ARRANJOS DE PNEU OPCIONAIS

  • Tamanho do Aro - 10 x 24; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 14.00-24
  • Tamanho do Aro - 10 × 24; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 14.00R24
  • Tamanho do Aro - 14 x 25; Grupo de Rodas - Várias Peças; Pneus - 17.5R25

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 150/150 AWD se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)

150 (140M)

Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
Motoniveladora 150 (140M)
150 (140M)

Confira as Ofertas Atuais para  150/150 AWD

Exibir Mais Ofertas