Cat GRADE com Inclinação Transversal para Motoniveladoras

Cat GRADE com Inclinação Transversal para Motoniveladoras Grade

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Economize Até 40% em Material

Economize Até 40% em Material

  • O Cat® GRADE com Inclinação Transversal diminui o tempo e o combustível necessários para preparar a sub-base e garante os mais altos níveis de precisão.
  • Monitore as informações de Inclinação Transversal e visualize dados em tempo real na tela do monitor da máquina.
  • Mantenha a inclinação transversal desejada à medida que o círculo gira.
  • Aumente a eficiência e a produtividade em até 50%, reduzindo o tempo, o combustível e as passadas.
  • Controle automaticamente a lâmina para obter um nivelamento preciso e reduza o tempo de verificação do nivelamento.
Custos Reduzidos. Aumento da Precisão.

Custos Reduzidos. Aumento da Precisão.

  • Minimize os custos, alcançando rapidamente o nivelamento desejado e economizando nas despesas associadas a tempo, mão de obra, combustível e consumo de material.
  • Trabalhe com mais segurança e com menos pessoal em solo verificando as medidas do nivelamento.
  • Os interruptores integrados permitem configurar e ajustar os dados da inclinação transversal durante a operação.
  • Garanta a drenagem adequada nas estradas com a inclinação transversal. A drenagem adequada reduz os custos e exige menos manutenção.
  • Reduza o número de passadas e queime menos combustível.
  • Utilizando a Inclinação Transversal, nivele mais milhas com mais rapidez.
  • Estabeleça inclinações, elevações de acostamento e larguras de estrada apropriadas antes de efetuar a manutenção de estradas.
  • Para cada 0,5% de desvio da inclinação desejada, as quantidades de material podem aumentar em 20%. A Inclinação Transversal ajuda os operadores a permanecerem dentro da meta, controlando automaticamente um lado da lâmina.
Mais Produtividade

Mais Produtividade

  • Mantenha uma inclinação suave e consistente quando a lâmina for abaixada ou levantada sem defasagem entre os lados da armação da lâmina controlados manual e automaticamente.
  • Os operadores podem definir a inclinação transversal desejada no visor principal na máquina. Ele controla automaticamente uma extremidade da lâmina para reduzir a fadiga do operador.
  • Os operadores podem ajustar e visualizar informações sobre inclinação transversal no sistema de exibição integrado.
  • Somente a Inclinação Transversal do Cat Grade utiliza o software de Acoplamento Transversal para garantir uma correção de elevação uniforme em toda a borda cortante da lâmina. Sem o software, o lado automático da lâmina depende dos sensores para correção, o que pode atrasar a lâmina.
  • O software de Acoplamento Transversal utiliza o circuito eletro-hidráulico padrão para ajustar o lado automático da lâmina e simula os ajustes manuais de elevação feitos pelo operador.
Software Integrado de Fábrica

Software Integrado de Fábrica

  • Comece a trabalhar com a Inclinação Transversal integrada de fábrica. Os controles, a tela, os sensores e o software são instalados e calibrados na fábrica.
  • A tela integrada de fábrica facilita o controle da inclinação transversal para que os operadores possam ver as informações sem a necessidade de várias telas.
  • A configuração de fábrica torna a atualização para sistemas 2D ou 3D fácil e econômica. Não é necessário ter sensores extras.

Veja como Cat GRADE com Inclinação Transversal para Motoniveladoras se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Cat Grade com Inclinação Transversal

Cat Grade com Inclinação Transversal

Cat Grade com Inclinação Transversal
Cat Grade com Inclinação Transversal

Tecnologia da Construção – Cat® GRADE com Inclinação Transversal para Motoniveladoras

Cat® Stable Blade para Motoniveladoras

Tecnologia da Construção – Cat® GRADE com Inclinação Transversal para Motoniveladoras
Cat® Stable Blade para Motoniveladoras