Cat Grade para Escavadeiras (2D e 3D)

Cat Grade para Escavadeiras (2D e 3D) Grade

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Simples de Usar

Simples de Usar

        
  • As tecnologias Cat Grade e a escavadeira trabalham juntos como um sistema integrado usando sensores e processadores de bordo.
  •     
  • Os componentes integrados são protegidos contra danos, o que garante vida útil prolongada.
  •     
  • Selecione a profundidade e a inclinação desejadas e o sistema fornecerá orientação em tempo real sobre profundidade, inclinação e distância horizontal para o nivelamento, com alertas de altura e profundidade que indicam o nivelamento desejado ou obstáculos.
  •     
  • Ajuste facilmente a profundidade e a inclinação desejadas com os comandos do joystick, a interface da tela sensível ao toque ou o botão rotativo.
  •     
  • Comece a cavar e verifique o nivelamento sem sair da cabine.
  •     
  • O receptor de laser opcional com compatibilidade com o transmissor de laser permite que a escavadeira se movimente – estabeleça uma referência, faça referência a um laser posicionado e continue escavando para nivelar todo o local de trabalho.
Aumente a Eficiência do Operador

Aumente a Eficiência do Operador

        
  • Reduza as passadas e agilize o tempo para realizar os cortes.
  •     
  • Com os controles fáceis de usar e a capacidade de ajustar rapidamente a profundidade e o nivelamento, sem precisar tirar as mãos dos joysticks, você faz cortes precisos com mais velocidade.
  •     
  • Melhore a precisão e a produtividade ao usar o monitor interno da cabine, que indica a posição da caçamba e a profundidade para nivelar.
  •     
  • Use alertas de áudio de altura e profundidade que indicam quando o nivelamento desejado foi alcançado para proteger contra corte excedente ou solapamento.
  •     
  • A tecnologia Cat Grade melhora a qualidade e a consistência para os operadores em todos os níveis de experiência.
  •     
  • Funciona com a Assistência para Nivelamento, adicionando o recurso de escavação semiautônoma e a escavação com uma única alavanca simples de usar para melhorar a eficiência do operador.
Reduza os Custos e Aumente a Segurança

Reduza os Custos e Aumente a Segurança

        
  • Minimize os custos, alcançando rapidamente o nivelamento desejado e economizando nas despesas associadas a tempo, mão de obra, combustível e consumo de material.
  •     
  • Os componentes integrados protegidos contra danos garantem vida útil prolongada, controle confiável e resultados econômicos.
  •     
  • Trabalhe com confiança e sem dúvidas, realizando cortes e enchimento de acordo com especificações exatas, sem corte excedente ou solapamento.
  •     
  • Receba alertas de altura e profundidade ao trabalhar próximo de obstáculos que podem danificar a escavadeira e causar prejuízo financeiro para você (e-fence).
  •     
  • Trabalhe com mais segurança e com menos pessoal em solo, verificando o nivelamento na vala ou em torno da escavadeira.
  •     
  • Reduza a fadiga do operador usando a escavação semiautônoma - Assistência para Nivelamento. 
Cat Grade com Assist

Cat Grade com Assist

        
  • A Assistência para Nivelamento Cat para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço.
  •     
  • A Assistência para Nivelamento usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para ativar a escavação com uma única alavanca.
  •     
  • Tipos de assistência automatizada disponíveis:
        
  1. Assistência para Nivelamento - assume as funções da lança e da caçamba para manter a profundidade e a inclinação desejadas. O operador define o nivelamento desejado e controla a velocidade do braço com uma mão.
  2.     
  3. Assistência da Caçamba - mantém o ângulo da caçamba e o corte preciso na inclinação, no nivelamento, nivelamento preciso e valetamento.
  4.     
  5. Assistência da Lança - levanta automaticamente a lança para impedir a escavadeira de levantar do chão ao escavar, levantar ou girar sobre a carga.
  6.     
  7. Assistência na Oscilação - para automaticamente a oscilação da escavadeira em pontos definidos quando o caminhão está carregando e fazendo o valetamento, reduzindo o uso de combustível e melhorando os tempos de ciclo.
  8.     
  9. Assistência de Inclinação - assume os movimentos de ângulo da caçamba para manter automaticamente a inclinação desejada.
Cat Grade com 2D

Cat Grade com 2D

        
  • O Cat Grade com 2D é um sistema apenas indicativo que fornece orientação sobre elevação e inclinação ao operador.
  •     
  • Informa ao operador a distância acima, abaixo e no nivelamento entre a borda cortante da caçamba e o ponto de referência.
  •     
  • Aumenta a eficiência e a produtividade do operador ao escavar e nivelar subsolos, bases, fundações, valas de serviço, inclinações, valas de drenagem e outras aplicações.
Cat Grade com 3D

Cat Grade com 3D

        
  • O Grade com 3D permite que os operadores nivelem projetos complexos em diversas máquinas em um local de trabalho usando a orientação de posicionamento do satélite em tempo real.
  •     
  • Os receptores GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite) na escavadeira e o posicionamento RTK (Real-Time Kinematic, Cinemática em Tempo Real) fornecem a precisão necessária para nivelar três projetos dimensionais.
  •     
  • Um monitor com tela sensível ao toque adicional de alta resolução permite que os operadores visualizem, insiram e editem facilmente planos de nivelamento do assento do operador.
  •     
  • O Grade com 3D é compatível com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica.

Veja como Cat Grade para Escavadeiras (2D e 3D) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Cat Grade para Escavadeiras

Cat Grade para Escavadeiras

Cat® Grade com 2D para Escavadeiras

Cat® Grade com 3D para Escavadeiras

Assistência para Nivelamento de Escavadeiras Cat®

Cat® Grade com 2D para Escavadeiras
Cat® Grade com 3D para Escavadeiras
Assistência para Nivelamento de Escavadeiras Cat®