Cat GRADE com 3D para Tratores

Cat GRADE com 3D para Tratores Grade

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Economize Tempo. Aumente a Produtividade.

Economize Tempo. Aumente a Produtividade.

  • O Cat GRADE com 3D usa um sinal de GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) para ajustar automaticamente os movimentos da lâmina, tanto de levantamento quanto de inclinação, à medida que você segue o projeto.
  • Comece a planejar mais rapidamente para economizar tempo e reduzir o custo de retrabalho, mão de obra e materiais. Use em todas as fases do trabalho: da movimentação de grandes volumes de terra ao nivelamento de acabamento.
  • Use o sistema em superfícies planas e inclinações, bem como em projetos e contornos complexos.
  • Integrado de fábrica para melhorar o desempenho e facilitar o uso e a manutenção.
  • A interface do operador de Última Geração* é mais intuitiva e fácil de usar, com uma tela sensível ao toque.
  • Precisão dentro de 0,1 pé (3 cm). (Pode variar com base no material, modelo de máquina, medição, aplicação.)
Aumente a Produtividade do Operador

Aumente a Produtividade do Operador

  • Reduz as ações do operador em até 80%.
  • Ajuda os operadores experientes a trabalhar de forma mais produtiva e a manter a precisão durante longos turnos de trabalho. Os operadores com menos experiência se tornam proficientes e obtêm o plano do projeto mais rapidamente.
  • Botões de controle integrados ao joystick de controle do implemento para facilitar a operação. Basta abaixar a lâmina e manobrá-la para cortar suavemente e levantá-la para liberar. O operador não precisa interferir.
  • O monitor do painel coloca o plano de projeto bem na frente do operador. Ele funciona como um smartphone, para que os operadores possam usá-lo rapidamente.
  • Não é preciso verificar o nivelamento ou seguir estacas. Economize custos com pessoal e melhore a segurança do local de trabalho com menos pessoas necessárias no solo.
Totalmente Integrado

Totalmente Integrado

  • Integrados de fábrica – os componentes são integrados à lâmina para proporcionar máximo desempenho.
  • Antenas ainda menores estão integradas ao teto da cabine para melhor proteção. Não há mastros nem cabos na lâmina – nada para remover no final do dia.
  • O GRADE com 3D de última geração elimina os cilindros de detecção de posição para obter mais simplicidade e a capacidade de atualizar um trator com ARO (AccuGrade Ready Option, Opção para Instalação do AccuGrade) para o GRADE com 3D.
  • Obtenha uma visão geral/dicas para o operador direto no menu da tela.
  • O GRADE com 3D pode ser encomendado com a máquina e conta com o suporte do revendedor Cat ou da parceira de tecnologia SITECH®.
  • A Conectividade Cat Grade usa a telemática da máquina para conectar-se a redes de Estação de Referência Virtual (VRS, Virtual Reference Station) e à Comunidade Conectada ao Trimble (TCC, Trimble Connected Community) sem necessidade de hardware adicional. São necessárias assinaturas de associados.
Maximize as Cargas da Lâmina

Maximize as Cargas da Lâmina

  • O Modo Grade Control automatiza o levantamento e a inclinação da lâmina para nivelamentos mais consistentes.
  • O sistema atualizado oferece os recursos Latch to Grade ou Snap to Grade.
  • Otimizado para trabalhar com outros recursos de laminação, como o AutoCarry™, que ajuda a maximizar as cargas da lâmina e a reduzir o deslizamento da esteira.
  • A Opção para Instalação do AccuGrade™ (ARO, AccuGrade Ready Option) permite que você adicione controle de laser ou UTS (Universal Total Station, Estação de Rastreamento Universal) conforme necessário.
  • Funciona perfeitamente com o Cat GRADE com Slope Assist para execução de tarefas simples ou quando o sinal de GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) é perdido ou não está disponível.
*O GRADE com 3D e o Grade com 3D de Última Geração estão disponíveis em uma crescente gama de tratores Cat. Fale com o revendedor Cat local para obter informações sobre disponibilidade.

São necessários uma estação base e um rádio. Consulte o revendedor Cat ou o representante local da SITECH para saber mais sobre os requisitos do sistema GRADE com 3D.

Veja como Cat GRADE com 3D para Tratores se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Cat GRADE com 3D para Tratores

Cat GRADE com 3D para Tratores

Cat GRADE com 3D para Tratores

Cat GRADE com 3D para Tratores

Cat GRADE com 3D para Tratores

Cat GRADE com 3D para Tratores
Cat GRADE com 3D para Tratores
Cat GRADE com 3D para Tratores
Cat GRADE com 3D para Tratores
Cat GRADE com 3D para Tratores

Cat Grade Control 3D para Tratores

Cat Grade Control 3D para Tratores