Cat Grade Control para Tratores-Escrêiperes de Rodas

Cat Grade Control para Tratores-Escrêiperes de Rodas Grade

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Recursos em um Instante

TECNOLOGIA CAT INTEGRADA

TECNOLOGIA CAT INTEGRADA

  • O Cat Grade Control mantém automaticamente a borda cortante no projeto. Chegue mais rapidamente ao plano de projeto para economizar tempo e reduzir o custo de retrabalho, mão de obra e materiais.
  • O Cat Grade Control integrado de fábrica permite aos operadores trabalhar de maneira eficiente com um mapa de orientação para corte e aterramento fácil de exibir.
  • Use em todas as fases do trabalho, da movimentação de grandes volumes de terra até o nivelamento de acabamento.
  • O monitor de tela intuitiva alerta os operadores próximos de uma zona de prevenção com um ícone piscante, na tela, para mais segurança.
  • A tecnologia garante uma integração perfeita do sistema ao Load Assist e ao Sequence Assist.
  • O sistema de orientação funciona com soluções do sistema local externas tendo em vista a facilidade das operações.

    O Grade Control não está disponível para máquinas de Recipiente de Carvão 637 e 657.
AUMENTAR PRODUTIVIDADE DO OPERADOR

AUMENTAR PRODUTIVIDADE DO OPERADOR

  • Os botões de controle estão integrados ao joystick de controle do implemento para facilitar a operação. Basta abaixar a lâmina e manobrá-la para cortar suavemente e levantá-la para liberar. Nenhuma interação adicional do operador é necessária.
  • Ajude operadores experientes a trabalhar de maneira mais produtiva e manter a precisão em meio a turnos longos. Ajude operadores com menos experiência a se tornar proficientes e chegar mais rapidamente ao plano de projeto.
  • A tela do painel coloca o plano do projeto diante do operador. Funciona como um smartphone, logo, os operadores podem pegá-lo rapidamente.
  • Não é preciso verificar o nivelamento ou seguir estacas. Economize custos com pessoal e melhore a segurança do local de trabalho com menos pessoas necessárias no solo.
MAIS TRABALHO, MENOS TEMPO

MAIS TRABALHO, MENOS TEMPO

  • Integrados de fábrica – os componentes são integrados ao trator de esteira para proporcionar máximo desempenho.
  • Aumente a eficiência e a produtividade por meio de uma redução de tempo, combustível e passadas.
  • O Cat Grade Control controla automaticamente a altura da lâmina para reduzir o tempo gasto na verificação do nivelamento em busca da precisão.
  • As funções automatizadas reduzem a fadiga do operador e aumentam a segurança do local de trabalho durante todas as fases do trabalho, da movimentação de grandes volumes de terra até o nivelamento de acabamento.
  • Obtenha uma visão geral/dicas para o operador direto no menu da tela.
  • Os operadores podem exibir todo o local de trabalho no monitor da tela para maximizar a produtividade.
  • O Grade Control é solicitado com a máquina e tem o suporte do revendedor Cat ou do parceiro tecnológico SITECH®.

O Grade Control não está disponível para máquinas de Recipiente de Carvão 637 e 657.

Veja como Cat Grade Control para Tratores-Escrêiperes de Rodas se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Cat Grade Control para Escrêiperes

Controles Simplificados

Cat Grade Control para Escrêiperes
Controles Simplificados

Confira as Ofertas Atuais para  Cat Grade Control para Tratores-Escrêiperes de Rodas

Exibir Mais Ofertas